Elektrik motorları, günümüzde modern endüstrinin bel kemiği konumundadır.
Üretim süreçlerinin çoğu için mekanik enerji sağlarlar.
Rulmanlar, motorların en önemli bileşenlerinden biridir ve özellikle yüksek kaliteleri sayesinde ekipmanların hizmet ömrüne ve enerji verimliliğine katkıda bulunurlar. Önde gelen ekipman üreticilerinin iş ortağı olarak NTN, özel uygulama ihtiyaçlarınızı karşılamak için gereken deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.
Endüstriyel/servomotor elektrik motoru rulmanları

Genel amaçlı motorlar, özel uygulamalar ve servo motorlara yönelik ürünlerimiz, ekipmanlarınızın performansına katkıda bulunur.
Eksiksiz ürün yelpazemiz aşağıdakileri sunmaktadır:
- Piyasada tanınan, optimize edilmiş sızdırmazlık çözümleri
- Adapte edilmiş yağlama çözümleri
Sunduğumuz çözümler
Endüstriyel elektrik motorlarında en yaygın olarak kullanılan rulman tipidir. Dönme hareketini minimum sürtünme ile iletir ve dolayısıyla yüksek devirli uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilirler.
Yüksek performans için 10.000'den fazla aktif referans içeren bu ürün grubumuzu tercih edin. 1,5 mm'den 1.320 mm'ye kadar iç çaplar ile sunulan NTN-SNR bilyalı rulmanlar ürün gamı, piyasadaki en geniş kapsamlı ve eksiksiz ürün yelpazelerinden biridir.


Yüksek radyal yükleri karşılamak üzere tasarlanan silindirik makaralı rulmanlar (CRB), büyük motorlarda ve dikey yapılarda kullanılmaktadır.
MEGAOHM™ TEKNOLOJİSİ
Megaohm™ teknolojisi, 3000 V'a kadar kırılma voltajı ile elektrik yalıtımı sağlayan, yüksek performanslı bir seramik kaplamadır. Bu teknoloji 6200 ve 6300 serilerinde mevcut olup, özellikle elektrik motorlarında kullanılmaktadır. Dönüştürülebilirlik garantilidir.
TOPLINE SERİSİ
Topline serisi, zorlu hız ve sıcaklık koşullarında (-60 ° C ila + 350 ° C) kullanıma yönelik hazır ve stoktan teslim çözümler sunmaktadır.
FT150 Yüksek Sıcaklık serisi, elektrik motorlarının gereksinimlerini karşılar. Her zamankinden daha fazla performans ve konfor sunma kararlılığımızın bir göstergesi olarak, rulmanlarımızın ses yoğunluğunu dört kat azaltarak motorlarınız için gerçek bir avantaj sağladık.
ELEKTRİK MOTORLARINA YÖNELİK EMTR SERİSİ SABİT BİLYALI RULMANLAR
EMTR serisinde yer alan ürünlerimiz, sessiz çalışmalarının yanı sıra daha az enerji tüketmektedir. Kullanılan çeliğin kalitesi sayesinde hizmet ömürleri optimize edilmiştir.
6000, 6200 ve 6300 olmak üzere 3 seriden oluşan, rekabet gücü ve enerji verimliliği yüksek, sessiz çalışan EMTR ürün grubu, elektrik motoru uygulamalarında güvenilirlik ve rekabet edebilirlik gereksinimlerini karşılayan bir çözümdür.

Projeleriniz mi var? Sizin için çözüm üretiyoruz! BİZE ULAŞIN