En yüksek performans ve kalite!
30 yılı aşkın bir süredir önde gelen tekstil makinesi imalatçılarının iş ortağı olan NTN, iplik işleme, dokuma/dokunmamış (nonwoven) kumaş üretimi ve apreleme işlemlerine ilişkin özel uygulama ihtiyaçlarınızı karşılamak için gereken deneyime ve bilgi birikimine sahiptir.
Her türlü uygulamaya ve ihtiyaca uygun çözümler
NTN, uzun yıllara dayanan deneyimi boyunca, tekstil makineleri pazarındaki uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli standart ve özel ürünler geliştirmiştir.
Rulmanlardan lineer modüllere ve yüksek çözünürlüklü mutlak sensör sistemlerimize kadar uzanan çeşitli çözümlerimizin uygulamalarınıza neler katabileceğini keşfedin.
İPLİK ÜRETİMİ

KISITLAMALARI
Lif kirliliği
Nemli ortam
Vibrasyon
DOKUMA/DOKUNMAMIŞ (NONWOVEN) KUMAŞ

KISITLAMALARI
Güçlü salınımlar, darbeler
Yüksek hız
Ağır yük
APRELEME

KISITLAMALARI
Kimyasal ortam
Ağır yük, darbeler
Yüksek sıcaklık
Yüksek hız
Rulman tipleri
NTN, sayısız özel rulman tasarımı seçeneğinin yanı sıra, ekipmanlarınıza çeşitli avantajlar sağlayan geniş kapsamlı bir standart ürün yelpazesi sunmaktadır.
- Bilyalı rulmanlar: Kirlilik/kontaminasyon, devir aralığı ve yük ile ilgili kısıtlamaları karşılamaya yönelik teknik çözümleri de içeren, piyasadaki en geniş kapsamlı ürün yelpazelerinden biridir. (Topline, Lubsolid®, vb.)
- İğneli rulmanlar ve kam makaraları: Ürün yelpazemiz pazarın ihtiyaçlarının %95'ini karşılar ve kompakt boyutların gerekli olduğu tüm tekstil uygulamaları için idealdir.
- Oynak makaralı rulmanlar: Birçok tekstil uygulamasında kullanılan bu rulmanlar, ağır yükleri karşılama, önemli kaçıklıkları telafi etme ve şiddetli darbeleri sönümleme özelliklerini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır.
- Silindirik makaralı rulmanlar: Yüksek radyal yükler için tasarlanmıştır.
- Konik makaralı rulmanlar: Belirgin yük kapasitesine sahip eksenel ve radyal yükler içindir.
Ürün yelpazemizin özellikleri:
- Optimize edilmiş sızdırmazlık çözümleri
- Lubsolid® ile ömrü boyunca yağlanmış rulmanlar : Optimize edilmiş servis ömrü ile gres sızıntısı olmama özelliklerini birleştiren ideal bir çözüm.
Tekstil uygulamalarında katı yağ ile yağlama - LubSolid ™
Tekstil uygulamalarının özellikle salınım hareketleri veya kirli atmosfer (örn. pamuk havı) gibi kısıtlamalarını karşılamak için çok uygundur.
Kullanıcı açısından çeşitli avantajlarından bazıları:
- Ekipmanlarınız için daha fazla sağlamlık ve güvenilirlik: Artan yağ içeriği ve dışarıdan kir girişine karşı ek bir bariyer sayesinde daha uzun rulman ömrü.
- Kullanım ve bakım maliyetlerinde düşüş: Gres sızıntıları ortadan kalkar, en zorlu uygulamalarda bile (örneğin: dikey eksen mili, düşük genlikli salınım, santrifüj, yüksek basınçlı yıkama ...) "ömür boyu" yağlama sayesinde üretim ekipmanlarından mümkün olan en iyi şekilde yararlanılabilir.
- Ekolojik bir çözümle sürdürülebilir kalkınmaya katkı: Tekrarlanan gres ilavelerinin ve gres sızıntılarının ortadan kalkması (çevrenin korunması) ile daha yüksek verimlilik ve daha düşük ısı emisyonlarıyla sonuçlanan sürtünme torkunun azaltılması sayesinde enerji tasarrufu.
Daha fazla hareketlilik için eksen sistemleri ve lineer modüller
Su jeti / lazer kesim ekipmanınız, tekstil baskı ekipmanınız veya lineer modülünüz için doğru ray/kızak kombinasyonunu arıyorsanız, NTN'nin çözümleri çeşitli avantajlar sunmaktadır:
- Esnek ve ısmarlama sistemler ihtiyaçlarınıza göre özel olarak geliştirilir.
- Sıkı kalite standartları sayesinde güvenilir ve emniyetli ekipmanlar.
- Avrupa uzmanlık merkezimizdeki özel ekipler tarafından geliştirilen inovatif çözümler.
Kontrol sistemleri için hassas sensör/enkoder çözümleri
ASB®'nin icadından bu yana otomotiv endüstrisinde önemli bir mekatronik ortağı olarak tanınan NTN, geliştirdiği bir grup sensör ile faaliyetlerini endüstriyel uygulamaları da kapsayacak şekilde genişletmiştir:
- Yüksek çözünürlüklü mutlak açı ölçüm sensörleri
- Elektrik motorlarının kontrolüne yönelik sensörlü rulmanlar
- Kinetik zincir düzenekleri için arıza tespit sistemleri
Entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanan bu kompakt çözümler, robotik sistemlerde karşılaşılan kısıtlamalara ve ihtiyaçlara etkin bir yanıt sunar.
Projeleriniz mi var? İhtiyaç duyduğunuz çözümleri biz üretiriz! BİZE ULAŞIN