Lubrification
Plus de performances pour une maintenance sereine
Augmentez la durée de vie et la performance des roulements
La lubrification est une étape indispensable pour le bon fonctionnement des roulements. Avec plus de 100 ans d’expérience, SNR propose une gamme complète de lubrifiants, de systèmes de graissage et de services qui prolongent la durée de vie des roulements, optimisent les coûts de maintenance et réduisent les arrêts machines.

Durée de vie prolongée
Moins d'usure et de grippage
des roulements

Optimisation des coûts
Moins d’arrêts imprévus
et plus de rendement

Large gamme
Adaptée à toutes les applications
et besoins spécifiques.

Simplicité d’utilisation
Lubrification précise et
continue pour les roulements
Des solutions de lubrification efficaces, conçue pour les défis de demain.
Plus de 100 ans d'expérience dans la lubrification des roulements
La lubrification garantit un fonctionnement optimal du roulement. Elle permet d’éviter l’usure et le grippage des éléments en contact, de protéger les pièces de la corrosion, d’assurer l’étanchéité, d’évacuer les impuretés de diminue les frottements et de limiter la puissance d’énergie consommée.
SNR possède une expertise complète dans la lubrification et propose une gamme complète comprenant :
- Les lubrifiants (graisses et huiles),
- Les systèmes de lubrification (graisseurs monopoint et multipoints)
- Les services (pour un usage optimisé des systèmes)
Notre gamme répond aux besoins exigeants des industries en termes de performance, de résistance, de normes alimentaires, de sécurité et de respect de l’environnement.
55% des défaillances des roulements
sont dues à une mauvaise lubrification.
La gamme lubrifiant : une solution pour chaque besoin
SNR s’engage avec une nouvelle gamme de lubrifiants innovante, certifiée, plus respectueuse de l’environnement et plus performante.
UNIVERSAL et UNIVERSAL +
Graisse multi-usage sans Lithium (Universal) pour l'industrie et l'automobile, offrant une alternative plus durable aux graisses traditionnelles
- Très bon rapport qualité / prix (graisse multi-usage)
- Bonne stabilité à l’oxydation jusqu’à ~ 120 °C (pas de vieillissement prématuré)
- Bonne résistance à l’eau et aux charges (dans des conditions humides)
- Bonne pompabilité / facilité de mise en œuvre
- Large plage d’utilisation : UNIVERSAL jusqu’à +120 °C, UNIVERSAL+ jusqu’à +130 °C
Formats disponibles:
- Universal : 400g, 1kg, 5kg, 15kg, 50kg ou de 190kg
- Universal + : compatible avec les graisseurs monopoints (READY, SMART, DRIVE)
Applications : équipements agricoles, machine à laver, matériel de manutention, moteur électrique, roulement de roue automobile ...
HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +
Graisse premium extrême pression d’une très grande polyvalence, destinée aux applications intensives dans les industries lourdes.
- Très bonne stabilité à l’oxydation, utilisable en continu jusqu’à ~130 °C
- Additifs extrême pression (EP) pour excellente tenue sous fortes charges
- Bonne résistance au délavage (limitation des pertes de graisse)
- Bonne protection contre l’usure (additifs anti-usure)
- Dans la version « + » : plage usage plus étendue (jusqu’à +150 °C)
Formats disponibles :
- Heavy Duty : 400g, 1kg, 5kg, 15kg, 50kg ou de 190kg
- Heavy Duty + : compatible avec les graisseurs monopoints (READY, SMART, DRIVE)
Applications : convoyeurs, engins de levage, pompe à eau, ventilateur ...
HEAVY DUTY EP3
Graisse multi-usage de qualité supérieure (NGLI 3), adaptée aux charges lourdes et aux applications ayant des axes verticaux.
- Présence d’antioxydants — allongement de la durée de vie du lubrifiant
- Inhibiteurs de corrosion — bonne protection contre la corrosion
- Excellente résistance à l’eau / bon comportement en présence d’humidité (faible délavage)
- Additifs EP / AW — bonne tenue sous charge
- Consistance NLGI 3 (plus épaisse) — meilleur maintien pour applications verticales
Formats disponibles : boîte de 1kg
Applications : convoyeurs, engins de levage, moyeux de roue de camion, pompes à eau ...
VIB 400 et VIB
Graisse haute viscosité de nouvelle génération, conçue pour les conditions extrêmes telles que les chocs ou vibrations importants.
- Très bonne résistance aux environnements humides, limitant le délavage de la graisse
- Capacité à maintenir une lubrification durable dans les conditions difficiles (charges, vibrations)
- Plage de température utile : de –20 °C jusqu’à +140 °C
- Viscosité / consistance adaptée pour supporter les contraintes mécaniques sans coulure excessive ni perte de film lubrifiant.
Formats disponibles :
- VIB 400 : 400g, 1kg, 5kg, 15kg, 50kg ou de 190kg
- VIB : compatible avec les graisseurs monopoints (READY, SMART, DRIVE)
Applications : broyeurs, concasseurs, cribles vibrants, machines à laver, ventilateurs industriels …
HIGH TEMP MP
Graisse synthétique polyurée haute performance, idéale pour une lubrification durable de -40 °C à 180 °C, même à grande vitesse.
- Plage de température large : de –40 °C à +180 °C
- Excellente tenue aux contraintes EP (extrême pression)
- Bonne stabilité mécanique / résistance au cisaillement
- Faible évaporation — permet d’espacer les intervalles de regraissage
- Compatible avec des vitesses élevées
Formats disponibles : 400g, 1kg, 5kg, 15kg, 50kg ou de 180kg et compatible avec les graisseurs monopoints (READY, SMART, DRIVE) Applications : moteurs électriques, pompes, sécheurs, convoyeurs de fours …
ULTRA HIGH TEMP
Graisse polyvalente adaptée à tout type d'applications soumises à des températures extrêmes (+260 °C), conforme aux normes de l'industrie alimentaire (recommandations NSF-H1).
- Bonne résistance aux agents agressifs (solvants, vapeurs, acides…)
- Compatible avec une grande variété de matériaux (plastiques, joints, composants d’étanchéité)
- Permet d’espacer les intervalles de lubrification grâce à ses propriétés stables à haute température
- Formule synthétique : faible volatilité, bon comportement à chaud, stabilité thermochimique élevée.
Formats disponibles : en cartouche de 800g et en seau de 25kg.
Applications : Machines textiles de séchage, wagonnets de four, fours de cuisson, pompes à vide.
FOOD et FOOD GR
Graisse alimentaire biodégradable (FOOD GR) haute performance, conçue pour les industries alimentaires, pharmaceutique et cosmétique.
- Certifiée NSF H1, Halal et Casher
- Bonne adhérence + résistance à la charge dans toute la plage de température
- Composants plus respectueux de l’environnement, sans MOSH / MOAH
- Bonne performance même en milieux humides ou corrosifs
- Facilement pompable / mise en œuvre simple
Formats disponibles :
- FOOD GR : 400g, 1kg, 5kg, 15kg, 50kg ou de 190kg
- FOOD : est disponible avec les graisseurs monopoints (READY, SMART, DRIVE)
Applications : machines d’embouteillage, équipement de laiterie, roulement de convoyeurs, mélangeurs …
LOW TEMP
Graisse synthétique haut de gamme pour très basses températures (-60 °C) et pour roulements de broche fonctionnant à très haute vitesse.
- Bonne capacité à fonctionner à hautes vitesses (broches, moteurs légers, machines textiles)
- Viscosité adaptée à basse température : l’huile interne reste suffisamment fluide à froid
- Bonne compatibilité avec les composants (bornes, joints) dans les conditions froides, tenue mécanique acceptable
- Plage d’utilisation raisonnable en température positive (jusqu’à ~ +130 °C)
Formats disponibles : 400g, 1kg ou 15kg
Applications : broches de machine textile, ventilateurs, pompes, petits moteurs électriques dans le médical.
CHAIN OIL
Huile synthétique dédiée pour la lubrification de tous types de chaînes, y compris celles fonctionnant dans un environnement haute température et sévère.
- Excellente tenue à haute température : stable jusqu’à env. 250 °C.
- Très bonne adhérence : réduit les projections et la consommation d’huile.
- Pouvoir lubrifiant élevé : limite l’usure et le bruit des chaînes.
- Protection anticorrosion : efficace en milieux humides ou poussiéreux.
- Faible formation de dépôts : prolonge la durée de vie des chaînes et des galets.
Format disponibles : en format graisseur monopoint (READY, SMART, DRIVE)
Applications : engrenages droits, conique et vis sans fin, chaines de levage, paliers, articulations ...
FOOD CHAIN OIL
Huile synthétique pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique
- Certifiée NSF H1 : compatible avec un contact accidentel avec les denrées alimentaires.
- Excellente résistance à l’eau et à la vapeur, idéale en environnements de lavage fréquent.
- Haute stabilité thermique et chimique : ne se dégrade pas à chaud, ne laisse pas de résidus collants.
- Bonne adhérence : limite les projections et maintient un film lubrifiant durable sur la chaîne.
Formats disponibles : uniquement en format graisseur monopoint (READY, SMART, DRIVE)
Applications : convoyeurs, machines d’embouteillage, équipement de laiterie, pâtisserie industrielle, fabrication de pâte.
Les systèmes de lubrification : le graissage manuel et automatique
Les systèmes de lubrification servent à injecter de la graisse ou de l’huile dans les points de lubrification (roulements, paliers, engrenages, paliers linéaires...) de manière précise. Ils s’adaptent facilement à de nombreux secteurs : mécanique, automobile, aciéries, papeteries, etc. Leur installation est simple et ne nécessite aucune modification particulière. SNR propose 2 solutions de graissage selon vos besoins :
- Graissage manuel : pistolet de graissage : permet un dosage précis, à haute pression (jusqu’à ~360 bars). Il est facile d’usage à la main et même dans les zones difficiles d’accès.
- Graissage automatique : monopoint (permet une lubrification continue, propre et précise sur un seul point) et multipoints (permet la lubrification de plusieurs points en même temps )
Les graisseurs automatiques : monopoint et multipoints
READY BOOSTER (monopoint)
format 60 ou 125cc
- Economique, robuste et idéal pour les environnements difficiles (humides, explosifs, corrosifs ou exigeant une hygiène stricte).
- Durée de distribution de la graisse : de 1 à 12 mois via un sélecteur.

SMART BOOSTER (monopoint)
format 125cc
- Conçu pour les environnements avec fortes variations de température.
- Débit en fonction de la température ambiante.
- Durée de distribution : de 1 à 12 mois.
- La tête de commande est réutilisable plusieurs fois, cartouche de graisse à remplacer.

DRIVE BOOSTER (monopoint)
format 60, 120, 250 ou 500cc
- Adapté aux zones dangereuses, difficiles d’accès ou soumises à des températures et vibrations extrêmes.
- Peut être installé loin du point de graissage.
- Facile à programmer (1 à 24 mois, ajustable et arrêtable à tout moment).
- Idéal pour limiter les accidents dans les zones dangereuses.

POLIPUMP (multipoints)
- Solution centralisée, économique et performante.
- Permet de graisser en toute simplicité de 1 à 35 points en même temps, jusqu’à une distance de 20 mètres.
Nos services complémentaires pour garantir le fonctionnement optimal des installations
NTN est à votre disposition pour vous apporter une expertise en lubrification et vous accompagner à chaque étape de vos projets.
Son objectif : assurer la performance, la fiabilité et la longévité de vos équipements.
Nos experts vous assistent dans :
- L’analyse précise des cahiers des charges
- La rédaction d’une offre technique détaillée pour les opérations de reconstruction de machine ou la réalisation de nouveaux équipements
- Le choix du système de lubrification le mieux adapté à vos besoins d’entretien
- La sélection d’une large gamme premium allant du graisseur monopoint jusqu’au système automatisé de lubrification
- L’accompagnement personnalisé : de la mise en route, puis tout au long du fonctionnement.
Un projet ? Un besoin spécifique ?
Nos experts vous accompagnent dans le choix de la solution de lubrification la plus adaptée selon les roulements et contraintes de l’environnement.