Bénéficiez des nombreuses innovations et différentes options de nos guidages linéaires génération 2.
Guidages linéaires NTN-SNR: qualité, sécurité et réduction des coûts

Depuis de nombreuses années, notre équipe d’ingénierie Linear Motion travaille à la conception de nos produits afin qu’ils répondent au mieux aux exigences de nos clients.
Qualité:
- fiabilité: strict respect du niveau élevé des exigences de qualité de la production NTN-SNR
- innovation: recours à des solutions innovantes validées après de nombreux tests longue durée
Sécurité:
- équivalence: dimensions conformes à la norme DIN 645
- dimensionnement professionnel grâce à nos ingénieurs d'application
- erreurs de montage évitées grâce à la technologie NTN-SNR: rails rallongeables à l'infini
Réduction des coûts:
- la structure modulaire de nos guidages linéaires permet d’utiliser un seul type de rail pour toutes les versions de chariots fait baisser les coûts de stockage de façon significative
- l’allongement des cycles de maintenance des guidages linéaires avec cage à billes permet de réduire les coûts d'exploitation
Une gamme de guidages linéaires, en version standard ou miniature
Les guidages linéaires sont disponibles en différentes versions selon la DIN 645 en version standard et miniature, avec ou sans cage à billes.
Guidages linéaires standards LGBC et LGBX de taille 15 à 55mm
- rails en une pièce de 4m maximum
- rails aboutables et rallongeables à l'infini
- nombreuses options d'étanchéité et de graissage
- grand choix d'accessoires: bande de protection, soufflets de protection, raccordements de graissage, éléments de serrage, etc.
Grâce à la technologie NTN-SNR, les rails aboutables et rallongeables à l’infini permettent la réalisation de courses très longues ainsi que l’extension de systèmes existants, tout en évitant les erreurs de montage.
Guidages linéaires miniatures LGMC et LGMX de taille 07 à 15mm
- rails en une pièce de 2m maximum
- rails existant en version étroite ou large
- construction compacte
- matériaux résistants à la corrosion

Focus sur ses applications industrielles
Notre expertise technique est basée sur des expériences acquises tout au long des années. Les modules linéaires sont utilisés dans le domaine de la construction mécanique générale et spéciale:
- machines-outils
- lignes montage et de production automatisée
- emballeuses
- presses
- montage aéronautique
- industrie du bois
- industrie des semi-conducteurs
- technologies médicales
- etc...
Retrouvez toutes les gammes de guidages linéaires NTN-SNR Téléchargez la BROCHURE

Consultez également les offres modules linéaires, vis à billes, douilles à billes, arbres cannelés.
La technologie des cages à billes, notre expert témoigne

Notre technologie cage à billes est un exemple pour l’industrie.
- La séparation des éléments roulants assure une grande douceur de fonctionnement, un faible niveau sonore, une plus grande vitesse de déplacement.
- L’intégration de réservoirs de lubrifiant confère à nos guidages linéaires une grande longévité et un long intervalle de maintenance, ce qui diminue fortement les coûts de maintenance.
- Les possibilités de regraissage intelligentes par toutes les faces d’accès des embouts de lubrification assurent une flexibilité maximale à l’utilisateur.

Pour en savoir plus CONTACTEZ-NOUS