Les vis à billes NTN-SNR garantissent un positionnement précis pour beaucoup de mouvements linéaires, dans de nombreuses applications industrielles.
NTN-SNR a acquis, depuis plus de 2 décennies, une expérience dans les techniques d’application des vis-à-billes.
Vis à billes NTN-SNR: sécurité, prix, précision

Les vis à billes figurent depuis près de 30 ans dans la gamme de guidages linéaires NTN-SNR. Notre offre complète construite autour de produits innovants et de haute qualité nous a permis de nous imposer sur le marché de la translation.
Les vis à billes NTN-SNR convainquent par leurs nombreux atouts:
- haute qualité
- sécurité garantie par des examens de fonctionnement complets
- excellent rapport qualité-prix grâce à une optimisation des coûts de production
- longue durée de vie grâce à de diverses options d’étanchéité
- une gamme de produits complémentaires permettant le choix de la taille du produit la plus adaptée
- le compte-rendu d'erreur de pas est disponible sur demande
Les vis à billes rectifiées répondent aux plus grandes exigences en matière de précision et de durée de vie. Les classes de précision sont disponibles de IT3 à IT10.
Laissez-vous guider
NTN-SNR offre des vis à billes roulées et rectifiées avec filets droit et gauche, des vis à billes miniatures ainsi que des solutions spécifiques. Notre service technique et nos ingénieurs d’application sont à l’écoute pour apporter à tout moment un support optimal.
Vis à billes roulées: diamètre de 6 à 80mm et classe de tolérance T7
Vis à billes rectifiées: diamètre de 4 à 120mm et classe de tolérance T3, T5, P3, P5
Solutions spécifiques: écrous spéciaux selon dessin
Usinage standard ou selon dessin: rapport d'essai selon DIN ISO sur demande et ensemble pour palier fixe et libre disponible en standard
En option: le revêtement et les usinages des vis-à-billes.
La gamme NTN-SNR comprend aussi de nombreux accessoires:
- les ensembles pour palier fixe BSTK, BK, EK
- les ensembles pour palier libre BSTF et BF
- les paliers fixes BST et BSTU en tant que paliers séparés.

De multiples possibilités d’application
Composants de base pour beaucoup d’applications mécaniques, les vis à billes trouvent leur place dans les secteurs les plus divers:
- pharmaceutique (vis-à-billes en versions miniatures)
- aéronautique
- machines-outils
- construction mécanique et de machines spéciales
- emballeuses
- lignes de montage et de production automatisées
- industrie du papier et du bois
- semi-conducteurs
- etc...

Consultez également les offres guidage linéaire, modules linéaires, douilles à billes, arbres cannelés.
La spécificité des vis à billes NTN-SNR: notre expert témoigne

Nous proposons une large gamme de produits comprenant des vis-à-billes roulées et rectifiées, aussi bien en dimensions DIN qu’en versions standard sur le marché. Sur demande, nous pouvons également fournir un rapport d’erreur de pas ou de couple selon la norme ISO.

Pour vos applications particulières CONTACTEZ-NOUS