Rulmenții cu role butoi NTN răspund tuturor aplicațiilor cu sarcini radiale ridicate. Aceștia acceptă încovoieri ale arborilor și defectele de aliniere dintre arbore și carcasă.
Rulmenți pentru producția dvs.
Rulmenți performanți
- Capacități de sarcină crescute prin optimizarea suprafețelor de contact și a calității oțelului,
- Colivii din plăci de metal tratate pentru creșterea rezistenței acestora și pentru a permite un contact mai bun cu rolele,
- Viteze de funcționare crescute datorită unei cinematici îmbunătățite,
- Stabilitate dimensională până la 200°C datorită unui tratament termic adaptat.
Reducerea costului ciclului de viață (Life Cycle Cost - LCC)
- Cinematica îmbunătățită aduce o scădere a cuplului rulmentului și diminuează temperatura de funcționare a acestuia și energia consumată.
- Durata de viață este crescută datorită rezistenței excepționale a rulmenților marca ULTAGE®.
- Intervalele dintre două mentenanțe sunt prelungite semnificativ. Operațiunile de întreținere mai puțin frecvente îmbunătățesc considerabil rata de utilizare a echipamentelor și, prin urmare, productivitatea acestora.
Rezistență în medii dificile
- Șocuri și vibrații: colivii masive
- Niveluri ridicate de vibrații: gama EF800
- Contaminare: gamă etanșă
Rulmenții cu role butoi ULTAGE® își dovedesc performanța zilnică în cazul aplicațiilor mai solicitante.
Vedeți întreaga gamă Consultați gama în eShop
ULTAGE®, o marcă pentru performanțe excepționale în toate piețele
Rulmenții cu role butoi NTN-SNR, marca ULTAGE®, oferă performanțe excepționale. Prin construcția și procesul lor de fabricare, aceștia dau dovadă de o fiabilitate optimă și se impun ca referință pe piețele pentru:
- Mine și cariere, dar și fabrici de ciment
- Siderurgie
- Transmisii
- Centrale eoliene
- Industria hârtiei
- Transport feroviar
- Utilaje de construcție: construcție rutieră, nivelatoare etc.
- Ascensoare : gama etanșă cu opțiunea de zgomot slab este perfect adaptată acestei aplicații
Pentru mai multe detalii Consultați CATALOGUL
Dacă sunteți interesați și de rulmenții etanși Deschideți DOCUMENTAȚIA
Mărturiile experților noștri:
Pentru ascensoare am conceput rulmenți cu role butoi etanși denumiți „low noise”, cu zgomot scăzut (sufix EEL), care pot răspunde cerințelor proprii acestei aplicații.
Purtând marca ULTAGE®, capacitățile acestor rulmenți sunt identice cu cele ale rulmenților deschiși. Acest lucru permite respectarea cerințelor mecanice și garantarea securității, a fiabilității și a duratei de viață necesare. Aceștia sunt unși pe viață, iar construcția specială a îmbinărilor garantează absența contaminării mediului rulmentului. Am optimizat anumite caracteristici interne pentru a atinge cel mai scăzut nivel de zgomot în funcționare de pe piață și pentru a răspunde cerințelor acustice ale clienților noștri, având ca obiectiv asigurarea confortului utilizatorilor.
Încrederea clienților noștri, lideri pe piața ascensoarelor, ne poziționează în prezent drept producătorul de rulmenți de referință în acest sector. NTN se mândrește cu contribuția la securitatea și confortul transportului milioanelor de utilizatori de ascensoare în toată lumea.
Aveți întrebări? CONTACTAȚI-NE