Actualités

NTN Europe aux côtés de la 4L Tribu pour le 4L Trophy 2025

- Annecy - Automotive Aftermarket - Evènements

NEWS_4L trophy

NTN Europe est fier d’annoncer son partenariat avec la 4L Tribu, une équipe composée de trois frères et sœurs passionnés d’automobile, qui se lancent dans l’aventure du légendaire 4L Trophy 2025. Ce raid solidaire, emblématique pour les jeunes aventuriers, est une course de 6000 kilomètres à travers les paysages saisissants du Maroc, à bord de la célèbre Renault 4L. Mais plus qu’une simple compétition, il s'agit d'une aventure humaine et solidaire, visant à apporter un soutien concret aux populations défavorisées grâce à une mission humanitaire.

Une équipe unie par la passion et la solidarité

La 4L Tribu, c’est avant tout une histoire de famille. Zoé, Téa, Lucas, Arthur, Anaïs et Ugo partagent bien plus qu’un simple amour pour l’automobile : ils sont animés par des valeurs communes de solidarité, d’entraide et de dépassement de soi. À bord de leurs véhicules Renault 4L équipés du célèbre moteur Cléon (1108 cm³, 34 chevaux), ils relèvent le défi de préparer leurs bolides pour affronter les dures conditions du désert marocain. Cette aventure ne se limite pas à l’aspect mécanique, elle implique également un engagement personnel fort, avec une mission humanitaire en soutien aux enfants marocains en difficulté.

La 4L Tribu sera répartie en trois équipages distincts, chacun composé d’un binôme de passionnés prêts à relever ce défi. Zoé Jacob et Lucas Dussably, Téa Jacob et Arthur Baudoz, ainsi que Anaïs Bernigaud et Ugo Jacob prendront chacun le volant de leur propre Renault 4L. Ensemble, ces trois équipages partageront à la fois l’effort et l’enthousiasme pour mener à bien cette aventure inoubliable.

Equipage n° 1 : Zoé et Lucas

4L Trophy

4L Trophy

Zoé Jacob : Passionnée d’aventure et de solidarité, Zoé est la grande sœur énergique qui mène l’équipe avec son enthousiasme débordant.
Lucas Dussably : Expert en mécanique, Lucas est le technicien de la bande, toujours prêt à résoudre les défis techniques sur la route.

Equipage n°2 : Téa et Arthur

4L Trophy
4L Trophy

Téa Jacob : Téa, la cadette créative, apporte son sens de l'organisation et son ingéniosité pour garder les équipes sur la bonne voie.
Arthur Baudoz : Arthur, le stratège du groupe, est le maître du plan d’action, avec un esprit analytique affûté et une passion pour l'aventure.

Equipage n°3 : Anaïs et Ugo

4L Trophy
4L Trophy

Anaïs Bernigaud : Dotée d’un grand cœur et d’une énergie communicative, Anaïs est la dynamo qui motive et encourage l’ensemble de l’équipe.
Ugo Jacob : Ugo, le benjamin plein de ressources, combine habileté et esprit d’initiative pour faire face à tous les imprévus du voyage.

Une aventure soutenue par NTN Europe

Chez NTN Europe, nous croyons fermement à l’importance de l’humain dans toutes nos actions. C’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de soutenir la 4L Tribu dans cette belle aventure. Notre engagement va au-delà des performances techniques : nous soutenons des initiatives qui prônent la solidarité et l’entraide, des valeurs que nous partageons et qui résonnent au cœur de nos activités.

Au fil des mois, les équipes se préparent à cette aventure palpitante : révision complète des véhicules, peinture personnalisée et même la création de maquettes 3D pour optimiser la préparation. Suivre cette épopée, c’est aussi suivre une leçon de persévérance et de travail en équipe. Et nous serons à leurs côtés à chaque étape de cette belle préparation.


Suivez la 4L Tribu tout au long de leur aventure !

Ne manquez rien de cette aventure unique ! Que ce soit pour encourager nos héros de la 4L Tribu ou pour découvrir les coulisses de leur préparation, nous vous invitons à suivre de près leurs progrès. Nous partagerons régulièrement leurs aventures sur nos réseaux sociaux pour vous permettre de les suivre et de vivre cette aventure avec eux.

NTN Europe est fier de soutenir des projets qui allient performance et solidarité humaine. Rendez-vous en 2025 pour suivre les exploits de la 4L Tribu dans cette aventure aussi audacieuse qu’inspirante !


NTN Europe s’associe à UBE et CheomdanLAB pour développer les roulements de la mobilité de demain

- France, Corée du Sud, Japon - Groupe - Technologie

Le 3 novembre, NTN Europe a signé un protocole d'accord (MOU) avec la startup sud-coréenne CheomdanLAB et le groupe japonais UBE. Objectif: développer une nouvelle génération de corps roulants en céramique pour répondre aux enjeux de la mobilité électrifiée, notamment des véhicules hybrides et électriques.… Read more

NTN Europe présent sur deux salons de référence en aéronautique

- Amsterdam et Lyon - Aerospace - Evènements

La fin d’année 2026 s’annonce dynamique pour la BU aéronautique de NTN Europe. Dans un contexte de forte croissance du marché aéronautique, l’entreprise poursuit son ambition de renforcer sa présence dans la filière et participera à deux rendez-vous majeurs du secteur: MRO Europe , les 28 et 29 octobre à… Read more