News

NTN Europe unterstützt das 4L Tribu bei der 4L Trophy 2025

- Annecy - Automotive Aftermarket - Events

NEWS_4L trophy

NTN Europe freut sich, seine Partnerschaft mit dem 4L Tribu bekannt zu geben, einem Team aus drei Geschwisterpaaren, die von einer gemeinsamen Leidenschaft für Autos angetrieben werden. Gemeinsam bereiten sie sich darauf vor, die Herausforderung der 4L Trophy 2025, einer symbolträchtigen 6.000 Kilometer langen Ralley durch Marokko, am Steuer des legendären Renault 4L anzunehmen. Dieses Abenteuer ist weit mehr als ein Rennen, es ist eine Solidaritätsmission, die darauf abzielt, lokale Gemeinschaften durch konkrete humanitäre Aktionen zu unterstützen.

 

Ein Team, das durch Leidenschaft und Solidarität vereint ist

Die 4L Tribu-Team steht für eine eine wunderbare Familiengeschichte. Zoé, Téa, Lucas, Arthur, Anaïs und Ugo verbindet weit mehr als die Lust auf Abenteuer: Sie werden von den Werten der Solidarität und des Über-sich-selbst-Hinauswachsens angetrieben. An Bord ihrers Renault 4L (ausgestattet mit dem berühmten Cléon-Motor (1108 cm³, 34 PS)) nutzt jede der drei Besatzungen ihre einzigartigen Fähigkeiten, um die Herausforderungen der Wüste zu meistern. Ihr Ziel: sich sorgfältig auf dieses anspruchsvolle Abenteuer vorzubereiten und gemeinsam zu einer Sache beizutragen, die ihnen am Herzen liegt.

Das 4L Tribu wird in drei separate Teams aufgeteilt, die jeweils aus zwei Motorsportbegeisterten  bestehen, die bereit sind, sich der Herausforderung zu stellen. Zoé Jacob und Lucas Dussably, Téa Jacob und Arthur Baudoz sowie Anaïs Bernigaud und Ugo Jacob werden jeweils das Steuer ihres eigenen Renault 4L übernehmen. Gemeinsam werden diese drei Teams sowohl die Anstrengung als auch die Begeisterung teilen, um dieses unvergessliche Abenteuer zu meistern.

 

Crew Nr. 1: Zoé und Lucas

 

4L Trophy

 

4L Trophy

 

Zoé und Lucas: Zoé, die dynamische Älteste, und Lucas, ein Mechanikexperte, bilden ein energiegeladenes Duo, das bereit ist, jede technische Herausforderung anzunehmen.

 

Crew Nr. 2: Téa und Arthur

 

4L Trophy
4L Trophy

 

Téa und Arthur: Mit Téa, kreativ und organisiert, und Arthur, dem Teamstrategen, weiß dieses Paar, wie man jede Situation mit Einfallsreichtum meistert.

 

Crew Nr. 3: Anaïs und Ugo

 

4L Trophy
4L Trophy

 

Anaïs und Ugo: Anaïs mit ihrer ansteckenden Freundlichkeit und Ugo, der einfallsreiche Jüngste, vervollständigen den Stamm mit Tatendrang und großer Teamstärke.

 

Eine Partnerschaft, die für NTN Europe von Bedeutung ist

Bei NTN Europe glauben wir an die Bedeutung der Menschen in jeder unserer Handlungen. Durch die Unterstützung des 4L Tribu bringen wir unser Engagement für Werte zum Ausdruck, die uns am Herzen liegen: Solidarität, gegenseitige Hilfe und persönliche Leistung. Diese Partnerschaft geht über die technische Leistung hinaus, und wir sind stolz darauf, zu einem Abenteuer beizutragen, das gemeinsame Werte feiert.

In den kommenden Monaten werden unsere Teams dem 4L Tribu bei der Vorbereitung auf das Event helfen, von der Wartung der Fahrzeuge bis hin zur individuellen Gestaltung der 4Ls. Wir werden sie bei jedem Schritt begleiten und ihre Reise mit Ihnen teilen!

 

Folgen Sie der 4L Tribu und erleben Sie das Abenteuer gemeinsam mit ihnen!

Lassen Sie sich dieses außergewöhnliche Abenteuer nicht entgehen! Folgen Sie NTN Europe in unseren sozialen Netzwerken, um unsere Helden zu ermutigen oder einen Blick hinter die Kulissen ihrer Vorbereitungen zu werfen. Wir halten Sie über die Fortschritte des 4L Tribu auf ihrer Reise auf dem Laufenden.

NTN Europe ist stolz darauf, Projekte zu unterstützen, die Leistung und menschliche Solidarität vereinen. Wir sehen uns im Jahr 2025, um die Heldentaten des 4L Tribu zu verfolgen!


SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge

- France - Industriegroßhandel - Produkte

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more

NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten

- London - Aerospace - Events

Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more