Actualités

NTN dévoile sa nouvelle gamme de lubrifiants pour roulements, fruit de 100 ans d’expertise

- Europe - Industry OEM - Produits

SNR lubrication Range
SNR lance une nouvelle gamme de graisses professionnelles et franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de la maintenance industrielle. La marque met à profit ses 100 ans d’expérience et propose une gamme performante, résistante, simple à utiliser et plus respectueuse de l’environnement pour répondre aux défis de demain.   

 La gamme lubrification : une gamme complète pour améliorer la performance des roulements 

SNR, fabricant et concepteur de roulement depuis plus de 100 ans, possède une expertise poussée des roulements et de la graisse nécessaire à leur bonne utilisation.  

Fort de cette expertise, SNR lance une nouvelle gamme qui comprend :  

  • Des lubrifiants haute performances : les graisses et les huiles formulées pour chaque condition d’usage 
  • Des systèmes de lubrifications : graisseurs manuels, automatiques monopoint et multipoints 
  • Des services d’accompagnement sur mesure : diagnostique, conseil et mise en œuvre pour un usage optimisés des systèmes 

Cette offre intégrée vise à simplifier la maintenance, réduire les arrêts machines et prolonger la durée de vie des équipements. 

Des lubrifiants adaptés à chaque application 

La gamme couvre l’ensemble des besoins industriels, même les plus extrêmes. Elle comprend 10 formulations spécifiques, chacune développée pour répondre à des contraintes précises : 

  • Universal et Universal + : multi-usage.  
  • Heavy Duty et Heavy Duty + : charges Lourdes, usage intensif 
  • Heavy Duty EP3 : charges lourdes avec axes verticaux 
  • VIB 400 et VIB : conditions extrêmes et les vibrations  
  • High temp MP : températures extrêmes (180°C) 
  • Ultra high temp : températures extrêmes + normes alimentaires (+260°C) 
  • Food GR et Food : Industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique (casher, Hallal) 
  • Low temp : températures très basse (-60°C) et hautes vitesses 
  • Chain Oil : huile pour chaine conditions sévères.  
  • Food Chain Oil : Huile pour chaine alimentaire 

Chaque lubrifiant est disponible en plusieurs formats (cartouche, pot, sceau et fût) pour s’adapter aux contraintes des différents secteurs. 

Des systèmes de graissage pour une application parfaite et maitrisée des lubrifiants  

Une bonne lubrification passe aussi par des systèmes de graissage efficaces et simple à utiliser. C’est pourquoi, SNR propose également une gamme de systèmes de lubrification pour faciliter et automatiser le graissage des machines :   

  • Les graisseurs manuels (pistolet de graissage) 
  • Les graisseurs automatiques (monopoint et multipoint) programmable et réutilisable.   

Faciles à installer et à configurer, ces dispositifs assurent une lubrification continue même dans les conditions les plus extrêmes, réduisant les risques de défaillance liés à l’oubli ou au surdosage. 

Les services complémentaires : un accompagnement d’expert pour la mise en place d’une lubrification optimale 

En plus des produits, la marque propose un accompagnement complet pour la mise en place d’une lubrification efficace des installations. Il comprend :  

  • l’analyse des cahiers des charges,  
  • le choix du système de lubrification adapté 
  • un support technique individualisé.  

Ce service vise à garantir une lubrification parfaitement intégrée aux contraintes de chaque installation. 

La lubrification : un pilier essentiel de la maintenance et de la performance des roulements  

La lubrification est une étape indispensable pour la maintenance et le bon fonctionnement des roulements. Une mauvaise lubrification mène à la défaillance des roulements. En tant que fabricant, SNR maîtrise les contraintes mécaniques, thermiques et environnementales des roulements, et développe des graisses au grammage optimal pour une lubrification précise et durable. Résultat : une réduction significative des défaillances, une maintenance simplifiée et une performance industrielle renforcée. 

Découvrez la gamme de lubrifiants SNR et optimisez la fiabilité de vos installations.  

La nouvelle gamme est disponible sur le e-shop.  


Lancement des Superkits SNR : le duo qui ne fait qu’un !

- Europe - Automotive Aftermarket - Produits

SNR associe son expertise en matière d'amortisseurs et de suspensions pour créer les Superkits, une solution complète et optimale pour la suspension des véhicules. Une offre unique sur le marché Composés d’un amortisseur et d’un kit de suspension avant/arrière, les Superkits représentent la… Read more

NTN dévoile MySNR CertifiedGarage : une plateforme 100% dédiée aux garagistes

- France - Automotive Aftermarket - Services

A l’occasion du salon Equip Auto, NTN présente MySNR CertifiedGarage, une plateforme tout-en-un pensée pour simplifier le quotidien des garagistes. Elle regroupe l’ensemble des outils et services nécessaires à la gestion d’un atelier, pour gagner du temps, optimiser la performance… Read more