Il trasporto e lo spostamento di carichi pesanti richiedono attrezzature adeguate.
Le loro importanti dimensioni rendono la manutenzione una vera sfida.
Scoprite di più sulle nostre soluzioni per aumentare la durata operativa dei cuscinetti e ridurre al minimo i fermi macchina non pianificati.

Prodotti specifici per gru

Per garantire affidabilità, sicurezza e prestazioni elevate dei macchinari, NTN ha sviluppato un cuscinetto a rulli cilindrici con doppia corona (tipo SL04), senza gabbia e protetto contro la corrosione, per ottenere una durata operativa ottimale.
Incremento della durata operativa
Prolungare la durata operativa dei macchinari riducendo la frequenza di sostituzione dei componenti, grazie ai nostri cuscinetti a rulli conici in acciaio da cementazione (prefisso 4T).

Nastri trasportatori

Garantire massima affidabilità dei macchinari e facilità di montaggio con i supporti in due metà SNR, in ghisa grigia o duttile.
Scegliere i cuscinetti orientabili a rulli, ideali per compensare i difetti di allineamento.
Inquinamento estremo
L’infiltrazione di inquinanti liquidi o solidi è dannosa per i cuscinetti.
Per carichi radiali estremi, scegliere la Serie ROX, i primi cuscinetti orientabili a rulli con schermi metallici.
Per ambienti estremamente inquinati, scegliere le nostre soluzioni con tenuta stagna.
Scoprite anche le nostre soluzioni di tenuta stagna con cuscinetti a sfere.

Sistemi di movimentazione automatizzata

I sistemi di assi e moduli lineari offrono molteplici vantaggi:
- Sistemi flessibili e su misura, adatti alle singole esigenze
- Macchinari affidabili e sicuri grazie a severi requisiti di qualità
- Soluzioni innovative sviluppate dai team dedicati del nostro centro specializzato europeo
Movimentazione di carichi pesanti
La movimentazione di carichi pesanti richiede l'utilizzo di prodotti appositamente progettati:
- Cuscinetti a rulli cilindrici con struttura rinforzata (suffisso E) e gabbia in plastica oppure in ottone
- Cuscinetti giganti, a catalogo o progettati su misura
- Supporti auto-allineanti serie 300

Modulo “tutto in uno” personalizzabile

Ottimizzare i processi di acquisto e concentrarsi su operazioni che creano più valore, affidando a noi la progettazione e la produzione di moduli personalizzati:
- Un prodotto realizzato su misura (cuscinetto, alloggiamento, asse, componenti vari)
- Consegnato già montato, pronto per l'installazione
- Un solo fornitore = un solo interlocutore = garanzia totale sul prodotto assemblato
Soluzioni standard
Supporti auto-allineanti
Scegliere tra più di 40.000 prodotti di varie dimensioni e forme
Cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE®
Cuscinetti a sfere
Cuscinetti a rullini e seguicamma
Avete un progetto da sviluppare? Noi creiamo la soluzione!CONTATTATECI