UMGANG MIT SCHWEREN LASTEN

Der Transport und die Bewegung von schweren Lasten erfordern eine Anpassung der verwendeten Anlagen.

Ihre Größe macht die Wartung zu einer echten Herausforderung.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer und zur Minimierung ungeplanter Stillstände.

Handling of heavy loads
Double-row cylindrical roller bearing

 

 

Für zuverlässige, sichere und effiziente Anlagen hat NTN ein zweireihiges, käfigloses und korrosionsgeschütztes Zylinderrollenlager (Typ SL04) entwickelt, das eine optimale Einsatzdauer bietet.

 

WEITERE INFORMATIONEN

 

 

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen und damit die Zeit bis zum Auswechseln der Wälzlager mit unseren einsatzgehärteten Stahlkegelrollenlagern (Präfix 4T).

 

WEITERE INFORMATIONEN

Tapered roller bearings
Bearing unit

 

Mit den zweiteiligen Lagereinheiten von SNR aus Grau- oder Sphäroguss garantieren Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen sowie eine einfache Montage.

Wählen Sie Pendelrollenlager zum Auffangen von Ausrichtungsfehlern.

 

WEITERE INFORMATIONEN

 

 

Der Eintritt von flüssigen oder festen Verunreinigungen ist für die Lager schädlich. Für sehr starke Verschmutzungen bieten wir unterschiedliche Abdichtungslösungen.

Bei hohen Radiallasten sind KIZEI® Lager die richtige Wahl - die ersten Pendelrollenlager mit Metallabdeckung.

Informieren Sie sich auch über unsere Dichtungslösungen für Kugellager

SRBZZ
Linear guide

 

Achssysteme und Linearmodule bieten viele Vorteile:
•    Flexible und maßgeschneiderte Systeme, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
•    Zuverlässige und sichere Anlagen dank der strengen Qualitätsanforderungen.
•    Innovative Lösungen, die in unserem europäischen Kompetenzzentrum entwickelt werden.

 

WEITERE INFORMATIONEN

 

 

Die Handhabung schwerer Lasten erfordert den Einsatz von speziell entwickelten Produkten:

Cylindrical roller bearings
Customisable module

 

Optimieren Sie Ihren Einkaufs- und Montageprozess, indem Sie uns mit der Konzeption und Umsetzung von maßgeschneiderten Modulen beauftragen:

  • Eine Sonderanfertigung (Lager, Gehäuse, Welle, verschiedene Komponenten)
  • Montiert geliefert, bereit für die Installation
  • Ein Lieferant = ein Ansprechpartner = eine Garantie

 

WEITERE INFORMATIONEN

 

Gehäuselager

 

Wählen Sie aus über 40.000 Artikeln je nach Anforderungen.

 

ULTAGE® Pendelrollenlager

Kugellager

Nadellager und Kurvenrollen
 

 

Sie haben ein Projekt? Wir schaffen die Lösung! KONTAKT