AGRIHUB SNR: o cubo robusto para aumentar o desempenho dos cultivadores de discos independentes
- France - Distribuição industrial - Produtos
Um componente essencial para uma ferramenta indispensável para o trabalho do solo
O cultivador de discos independentes é um equipamento indispensável para o trabalho superficial do solo. É utilizado para a preparação do solo após as colheitas, o controlo de ervas daninhas e a melhoria da estrutura do solo. Inclui entre 24 e 96 discos montados nos seus próprios rolamentos.
A qualidade dos rolamentos é, portanto, indispensável para manter a produtividade máxima durante a temporada e limitar as paradas das máquinas. Nosso cubo atende aos requisitos de qualidade e confiabilidade, com 100 rotações por minuto e 15.000 km percorridos em testes sem falhas.
AGRIHUB SNR: entre desempenho, confiabilidade e simplicidade
O AGRIHUB SNR permite otimizar o desempenho dos cultivadores de discos independentes. Ele oferece inúmeras vantagens, tais como:
- Máxima estanqueidade graças às suas 8 vedações
- Alta resistência a impactos com um alojamento em aço forjado e revestimento de zinco
- Manutenção reduzida: lubrificação vitalícia, sem necessidade de manutenção durante a temporada.
- Montagem simplificada e compatível com vários equipamentos (4,5 ou 6 furos)
Instale, utilize e esqueça: para uma temporada com toda a tranquilidade
Além do desempenho máximo, o produto proporciona acima de tudo tranquilidade aos agricultores durante a intensa temporada agrícola.
Uma solução comprovada para máxima produtividade
As equipes de P&D submeteram o cubo a testes exigentes, realizados em bancada de acordo com padrões muito elevados: sob projeção contínua de uma mistura de água e lama durante 1800 horas.
Resultado: o AGRIHUB SNR não apresentou nenhum sinal de falha, enquanto um produto concorrente — apesar de ser de uma marca premium do mercado — apresentou várias deficiências técnicas.

Antecipe a demanda: é hora de fazer seu pedido
A temporada de manutenção agrícola está prestes a começar, e os agricultores vão procurar equipar seus arados de discos e substituir os rolamentos defeituosos para se prepararem para a nova temporada.
O AGRIHUB SNR é uma solução premium que atende às exigências do campo e facilita a manutenção. Ao oferecer este cubo robusto e sem manutenção, a NTN proporciona aos agricultores tranquilidade na preparação para a temporada e reforça sua posição como parceiro confiável.
O AGRIHUB SNR está disponível na nossa loja online. Encomende já!
Lançamento dos Superkits SNR: a dupla que forma um só!
- Europe - Automotive Aftermarket - Produtos
A SNR combina sua experiência em amortecedores e suspensões para criar os Superkits, uma solução completa e ideal para a suspensão de veículos. Uma oferta única no mercado Composto por um amortecedor e um kit de suspensão dianteira/traseira, os Superkits representam a solução ideal para os… Read more
A NTN Europe estará presente na feira Aviation Week MRO Europe 2025
- London - Aerospace - Eventos
A equipe aeronáutica da NTN Europe estará presente na feira MRO Europe 2025 em Londres, de 14 a 16 de outubro de 2025, para apresentar sua oferta de reparo e recondicionamento de rolamentos aeronáuticos. Encontre nossos especialistas no estande 521b para descobrir nossas soluções MRO (Manutenção, Reparo e… Read more