Actualités

AGRIHUB SNR : le moyeu robuste pour booster les performances des déchaumeurs à disques indépendants

- France - Industrie distribution - Produits

Agrihub snr - robust hub disc harrows
Fort de ses quarante ans d’expertise dans le domaine agricole, NTN propose une solution robuste et innovante pour optimiser les performances des déchaumeurs à disques indépendants. Ce moyeu haut de gamme est conçu pour affronter les conditions les plus extrêmes :  humidité, boue, poussière et réduire les contraintes de maintenance. Un allié précieux pour les agriculteurs soucieux de fiabilité et de sérénité. Focus sur l’un des produits phare de notre gamme dédiée au secteur agricole. 

Un composant clé pour un outil indispensable pour le travail du sol  

Le déchaumeur à disques indépendants est un équipement indispensable pour le travail superficiel du sol. Il est utilisé pour la préparation du sol après les récoltes, la gestion des adventices et l’amélioration de la structure du sol. Il comprend entre 24 et 96 disques montés sur leurs propres roulements.  

La qualité des roulements est donc indispensable pour maintenir une productivité maximale lors de la saison et limiter l’arrêts des machines.  Notre moyeu répond aux exigences de qualité et de fiabilité

AGRIHUB SNR : entre performance, fiabilité et simplicité 

L’AGRIHUB SNR permet d’optimiser la performance des déchaumeurs à disques indépendants. Il offre de nombreux avantages tels :  

  • Une étanchéité maximale grâce à ses 8 lèvres d’étanchéité 
  • Une haute résistance aux chocs avec un logement en acier forgé et un revêtement zinc 
  • Une maintenance réduite : lubrification à vie, aucun entretien nécessaire au cours de la saison.  
  • Un montage simplifié et compatible avec des nombreux équipement (4,5 ou 6 trous)  

Installez-le, utilisez-le, oubliez-le : pour une saison en toute sérénité 

Outre la performance maximale, le produit apporte surtout de la tranquillité d’esprit aux agriculteurs pendant la saison agricole très intense.  

Une solution éprouvée pour une productivité maximale 

Les équipe R&D ont soumis le moyeu à des essais exigeants, réalisés sur banc selon des standards très élevés : sous projection continue d’un mélange d’eau et de boue pendant 1800 heures.   

Résultat : l’AGRIHUB SNR n’a présenté aucun signe de défaillance, tandis qu’un produit concurrent — pourtant issu d’une marque premium du marché — a montré de multiples faiblesses techniques. 

Anticipez la demande : c’est le moment de commander 

La saison de la maintenance agricole démarre bientôt, les agriculteurs vont chercher à équiper leurs déchaumeurs à disques et à remplacer les roulements défaillants pour préparer la nouvelle saison.  

L’AGRIHUB SNR est une solution premium qui répond aux exigences du terrain et facilite la maintenance. En proposant ce moyeu robuste et sans entretien, NTN offre aux agriculteurs de la sérénité dans leur préparation de saison et renforce sa position de partenaire fiable.  

L’AGRIHUB SNR est disponible sur notre e-shop. Commandez-les dès à présent !  


NTN et Ducati : un partenariat historique désormais officialisé

- Annecy - Automotive Aftermarket - Evènements

Depuis plus de trente ans, NTN et Ducati partagent une même passion pour la performance, la précision et l’innovation.Ce partenariat technique, construit dans la durée, repose sur une confiance mutuelle et sur une exigence commune : repousser sans cesse les limites de la… Read more

NTN dévoile sa nouvelle gamme de lubrifiants pour roulements, fruit de 100 ans d’expertise

- Europe - Industry OEM - Produits

SNR lance une nouvelle gamme de graisses professionnelles et franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de la maintenance industrielle. La marque met à profit ses 100 ans d’expérience et propose une gamme performante, résistante, simple à utiliser et plus respectueuse de l’environnement pour répondre… Read more