AGRIHUB SNR: el buje robusto para aumentar el rendimiento de las gradas de discos independientes
- France - Distribución industrial - Productos
Un componente clave para una herramienta indispensable para el trabajo del suelo
La grada de discos independientes es un equipo indispensable para el laboreo superficial del suelo. Se utiliza para la preparación del suelo después de la cosecha, el control de las malas hierbas y la mejora de la estructura del suelo. Incluye entre 24 y 96 discos montados sobre sus propios rodamientos.
Por lo tanto, la calidad de los rodamientos es indispensable para mantener la máxima productividad durante la temporada y limitar las paradas de las máquinas. Nuestro cubo cumple con los requisitos de calidad y fiabilidad, con 100 revoluciones por minuto y 15 000 km recorridos en pruebas sin fallos.
AGRIHUB SNR: entre rendimiento, fiabilidad y simplicidad
El AGRIHUB SNR permite optimizar el rendimiento de las gradas de discos independientes. Ofrece numerosas ventajas, tales como:
- Máxima estanqueidad gracias a sus 8 labios de estanqueidad
- Alta resistencia a los golpes con una carcasa de acero forjado y un revestimiento de zinc
- Mantenimiento reducido: lubricación de por vida, sin necesidad de mantenimiento durante la temporada.
- Montaje simplificado y compatible con numerosos equipos (4, 5 o 6 orificios)
Instálelo, utilícelo y olvídese de él: para una temporada con total tranquilidad
Además del máximo rendimiento, el producto aporta sobre todo tranquilidad a los agricultores durante la intensa temporada agrícola.
Una solución probada para una productividad máxima
Los equipos de I+D sometieron el buje a exigentes pruebas, realizadas en banco según estándares muy elevados: bajo proyección continua de una mezcla de agua y barro durante 1800 horas.
Resultado: el AGRIHUB SNR no presentó ningún signo de fallo, mientras que un producto de la competencia, aunque de una marca premium del mercado, mostró múltiples deficiencias técnicas.

Anticípese a la demanda: es el momento de hacer su pedido
La temporada de mantenimiento agrícola comenzará pronto, los agricultores buscarán equipar sus gradas de discos y sustituir los rodamientos defectuosos para prepararse para la nueva temporada.
El AGRIHUB SNR es una solución premium que responde a las exigencias del terreno y facilita el mantenimiento. Al ofrecer este buje robusto y sin mantenimiento, NTN proporciona tranquilidad a los agricultores en su preparación para la temporada y refuerza su posición como socio de confianza.
El AGRIHUB SNR está disponible en nuestra e-shop. ¡Haga su pedido ahora mismo!
Lanzamiento de los Superkits SNR: ¡el dúo que forma un todo!
- Europe - Automotive Aftermarket - Productos
SNR combina su experiencia en amortiguadores y suspensiones para crear los Superkits, una solución completa y óptima para la suspensión de vehículos. Una oferta unica en el mercado Compuestos por un amortiguador y un kit de suspensión delantero/trasero, los Superkits son la solución ideal... Read more
NTN Europe estará presente en la feria Aviation Week MRO Europe 2025
- London - Aerospace - Eventos
El equipo aeronáutico de NTN Europe estará presente en la feria MRO Europe 2025 en Londres del 14 al 16 de octubre de 2025 para presentar su oferta de reparación y reacondicionamiento de rodamientos aeronáuticos. Visite a nuestros expertos en el stand 521b para descubrir nuestras... Read more