News

AGRIHUB SNR: butucul robust pentru a spori performanțele scarificatoarelor cu discuri independente

- France - Distribuție industrială - Produse

Agrihub snr - robust hub disc harrows
Cu o experiență de patruzeci de ani în domeniul agricol, NTN oferă o soluție robustă și inovatoare pentru optimizarea performanțelor cultivatoarelor cu discuri independente. Această butuc de înaltă calitate este conceput pentru a face față celor mai extreme condiții: umiditate, noroi, praf și pentru a reduce constrângerile de întreținere. Un aliat prețios pentru fermierii preocupați de fiabilitate și liniște. Focus pe unul dintre produsele emblematice ale gamei noastre dedicate sectorului agricol. 

Un component cheie pentru un instrument indispensabil pentru lucrul solului  

Cultivatorul cu discuri independente este un echipament indispensabil pentru lucrul superficial al solului. Este utilizat pentru pregătirea solului după recoltare, gestionarea buruienilor și îmbunătățirea structurii solului. Acesta cuprinde între 24 și 96 de discuri montate pe proprii rulmenți.  

Calitatea rulmenților este, așadar, indispensabilă pentru a menține o productivitate maximă pe durata sezonului și pentru a limita opririle mașinilor. Butucul nostru îndeplinește cerințele de calitate și fiabilitate, cu 100 de rotații pe minut și 15.000 km parcurși în teste fără a da semne de slăbiciune. 

AGRIHUB SNR: între performanță, fiabilitate și simplitate 

AGRIHUB SNR permite optimizarea performanței scarificatoarelor cu discuri independente. Oferă numeroase avantaje, precum:  

  • Etanșeitate maximă datorită celor 8 buze de etanșare 
  • Rezistență ridicată la șocuri, cu carcasă din oțel forjat și acoperire din zinc 
  • Întreținere redusă: lubrifiere pe viață, nu este necesară întreținerea în timpul sezonului 
  • Montare simplificată și compatibilă cu numeroase echipamente (4,5 sau 6 găuri)  

Instalați-l, utilizați-l, uitați de el: pentru un sezon în deplină liniște 

Pe lângă performanța maximă, produsul oferă în special liniște sufletească fermierilor în timpul sezonului agricol foarte intens.  

O soluție testată pentru o productivitate maximă 

Echipele de cercetare și dezvoltare au supus butucul unor teste exigente, realizate pe banc de testare conform standardelor foarte ridicate: sub proiecția continuă a unui amestec de apă și noroi timp de 1800 de ore.   

Rezultatul: AGRIHUB SNR nu a prezentat niciun semn de defect, în timp ce un produs concurent — deși provenind de la o marcă premium de pe piață — a prezentat multiple deficiențe tehnice. 

Anticipați cererea: este momentul să comandați 

Sezonul de întreținere agricolă începe în curând, iar fermierii vor căuta să-și echipeze scarificatoarele cu discuri și să înlocuiască rulmenții defecți pentru a se pregăti pentru noul sezon.  

AGRIHUB SNR este o soluție premium care răspunde cerințelor terenului și facilitează întreținerea. Prin oferirea acestui butuc robust și fără întreținere, NTN le oferă fermierilor liniște în pregătirea sezonului și își consolidează poziția de partener de încredere.  

AGRIHUB SNR este disponibil în magazinul nostru online. Comandați-l chiar acum! 


NTN Europe își unește forțele cu UBE și CheomdanLAB pentru a dezvolta rulmenți destinați mobilității viitorului

- Franța, Coreea de Sud, Japonia - Grup - Tehnologie

Pe 3 noiembrie, NTN Europe a semnat un memorandum de înțelegere (MOU) cu start-up-ul sud-coreean CheomdanLAB și grupul japonez UBE. Scopul este dezvoltarea unei noi generații de elemente de rulare din ceramică pentru a face față provocărilor mobilității electrificate, în special în cazul vehiculelor hibride... Read more

NTN Europe va participa la două târguri de renume din domeniul aerospațial

- Amsterdam și Lyon - Aerospace - Evenimente

Sfârșitul anului 2026 se anunță a fi o perioadă aglomerată pentru divizia aerospațială a NTN Europe. Pe fondul unei creșteri puternice a pieței aerospațiale, compania își urmărește ambiția de a-și consolida prezența în acest sector și va participa la două evenimente majore din industrie: MRO Europe, pe 28 și... Read more