News

AGRIHUB SNR: bağımsız diskaroların performansını arttıran sağlam göbek

- France - Endüstriyel Dağıtım Ağı - Ürünler

Agrihub snr - robust hub disc harrows
Tarım alanında kırk yıllık deneyime sahip olan NTN, bağımsız diskli toprak işleme makinelerinin performansını optimize etmek için sağlam ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu üst düzey göbek, nem, çamur, toz gibi en zorlu koşullara dayanacak ve bakım gereksinimlerini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Güvenilirlik ve huzur isteyen çiftçiler için değerli bir yardımcıdır. Tarım sektörüne yönelik ürün yelpazemizin en önemli ürünlerinden birine odaklanalım .  

Toprak işleme için vazgeçilmez bir makinenin temel bileşeni 

Bağımsız diskaro, yüzeysel toprak işleme için vazgeçilmez bir ekipmandır. Hasat sonrası toprak hazırlığı, yabani ot yönetimi ve toprak yapısının iyileştirilmesi için kullanılır. 24 ila 96 diskten oluşur   , kendi yatakları üzerine monte edilmiştir. 
Bu nedenle, sezon boyunca maksimum verimliliği korumak ve makinelerin durma süresini sınırlamak için rulmanların kalitesi çok önemlidir.  N   otre moyeu, 100 devir/dakika ve 15.000 km'lik test sürüşünde hiçbir sorun yaşamadan kalite ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılar. 

AGRIHUB SNR: Yüksek performans sahibi, güvenilir ve kullanımı kolay

AGRIHUB SNR, bağımsız diskaroların performansını optimize eder. Aşağıdaki gibi birçok avantaj sunar: 

  • 8 sızdırmazlık dudağı sayesinde maksimum sızdırmazlık
  • Dövme çelik gövde ve çinko kaplaması ile yüksek darbe direnci
  • Az bakım gereksinimi: ömür boyu geçerli yağlama, sezon boyunca bakım gerektirmez. 
  • Basit montaj ve birçok ekipmanla uyumluluk (4,5 veya 6 delikli yapı) 

Takın, kullanın, gerisini unutun: tüm sezon boyunca gönlünüz rahat olsun

Ürün maksimum performansın yanı sıra, özellikle yoğun tarım sezonunda çiftçilere gönül rahatlığı sağlar. 

Maksimum verimliliği ispatlanmış bir çözüm

Ar-Ge ekiplerimiz, ürünün gövdesini çok yüksek standartlara göre test tezgahında zorlu testlere tabi tuttu: 1800 saat boyunca sürekli su ve çamur karışımı püskürtüldü.

Sonuç: AGRIHUB SNR hiçbir arıza belirtisi göstermezken, pazardaki bir premium markanın ürünü olan rakip ürünün birçok teknik zayıflık gösterdiği tespit edildi.

Talebi önceden tahmin edin: Sipariş verme zamanı 

Tarım bakım sezonu yakında başlayacak, çiftçiler yeni sezona hazırlanmak için diskli toprak frezelerini donatmak ve arızalı rulmanları değiştirmek isteyecekler. 

AGRIHUB SNR, sahadaki gereksinimleri karşılayan ve bakımı kolaylaştıran premium bir çözümdür. NTN, bu sağlam ve bakım gerektirmeyen ürün ile çiftçilere sezon hazırlıklarında gönül rahatlığı sağlıyor ve güvenilir bir ortak olarak konumunu güçlendiriyor. 

AGRIHUB SNR, E-Shop’da mevcuttur. Hemen sipariş verin! 


SNR Superkits lansmanı: İkisi bir arada mükemmel bir çözüm!

- Europe - Otomotiv Yenileme Pazarı - Ürünler

SNR, amortisörler ve süspansiyon konusundaki uzmanlığını bir araya getirerek, araç süspansiyon sistemleri için eksiksiz ve optimum bir çözüm olan Superkits serisini yarattı.  Benzersi̇z bi̇r ürün grubu  Amortisör ve ön/arka süspansiyon kitinden oluşan Superkit, araç bakım-onarım uzmanlarının… Read more

NTN Europe, Aviation Week, MRO Europe 2025 fuarında yer alacak

- London - Aerospace - Etkinlikler

NTN Europe'nin havacılık ekibi, 14-16 Ekim 2025 tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek olan MRO Europe 2025 fuarında, havacılık rulmanlarının onarım ve yenileme hizmetlerini tanıtacak. 521b numaralı standımızda uzmanlarımızla buluşarak MRO (Bakım, Onarım ve Revizyon) çözümlerimizi… Read more