GHIDAJELE LINIARE SNR,
o referință în industrie

Beneficiați de numeroasele inovații și diferitele opțiuni legate de ghidajele noastre liniare de generația a II-a

guidage-lineaire

De mai mulți ani, echipa noastră de proiectare Linear Motion lucrează la conceperea produselor noastre pentru a răspunde cel mai bine la exigențele clienților noștri.

Calitate:

  • fiabilitate: respectarea strictă a nivelului ridicat de exigență privind calitatea producției NTN-SNR
  • inovație: apelarea la soluții inovatoare validate după mai multe teste de lungă durată

Siguranță:

  • echivalență: dimensiuni conforme cu standardul DIN 645
  • dimensionare profesională datorită inginerilor noștri de aplicații
  • erori de montaj evitate datorită tehnologiei NTN-SNR: șine extensibile la infinit

Reducerea costurilor:

  • structura modulară a ghidajelor noastre liniare permite utilizarea unui singur tip de șină pentru toate versiunile de cărucioare și scade costurile de stocare în mod semnificativ
  • prelungirea ciclurilor de întreținere a ghidajelor liniare cu colivie cu bile permit reducerea costurilor de exploatare.

Ghidajele liniare sunt disponibile în diferite versiuni conform standardului DIN 645 în versiune standard și în miniatură, cu sau fără colivie cu bile.

Ghidaje liniare standard LGBC și LGBX cu mărimi de la 15 până la 55 mm

  • Șine dintr-o bucată, de cel mult 4 m
  • Șine îmbinate și extensibile la infinit
  • Numeroase opțiuni de etanșeitate și ungere
  • O gamă largă de accesorii: bandă de protecție, burdufuri de protecție, conexiuni de ungere, elemente de strângere etc.

Datorită tehnologiei NTN-SNR, șinele îmbinate și extensibile la infinit permit realizarea unor curse foarte lungi, precum și extinderea sistemelor existente, evitând în același timp erorile de montaj.

Ghidaje liniare în miniatură LGMC și LGMX cu mărimi de la 07 până la 15 mm

  • Șine dintr-o bucată, de cel mult 2 m
  • Șine existente în versiune îngustă sau largă
  • Construcție compactă
  • Materiale rezistente la coroziune
guidage-lineaire-3

Expertiza noastră tehnică se bazează pe experiența dobândită de-a lungul anilor. Modulele liniare sunt utilizate în domeniul construcției mecanice generale și speciale:

  • mașini-unelte
  • linii de montaj și de producție automatizate
  • prese de ambalat
  • prese
  • montaj aeronautic
  • industria lemnului
  • industria semiconductoarelor
  • tehnologii medical
  • etc.


Găsiți toate gamele de ghidaje liniare NTN-SNR     Descărcați BROȘURA 

guidage-lineaire
Ulrich-GIMPEL

Tehnologia noastră legată de colivia cu bile este un exemplu pentru industrie.

  • Separarea elementelor de rotire asigură o funcționare mai lină, un nivel sonor mai scăzut și o viteză mai mare de deplasare.
  • Integrarea rezervoarelor de lubrifiant asigură ghidajelor noastre liniare o longevitate ridicată și un interval lung de mentenanță, astfel diminuându-se puternic costurile de mentenanță.
  • Posibilitățile de ungere inteligentă prin toate părțile de acces ale vârfurilor de ungere asigură utilizatorului o flexibilitate maximă.
Ulrich GIMPEL - General Manager Lead Center Linear Motion
guidage-linaire-6

Aveți nevoie de o soluție adaptată? CONTACTAȚI-NE