Выберите промышленное решение от компании NTN-SNR. Компания NTN-SNR может предложить персонализированные решения для любых операций, любых рыночных секторов.
Для любых операций и рыночных секторов компания NTN-SNR может предложить современные промышленные решения и персонализированную поддержку. От технической поддержки и широкого ассортимента стандартных и высокоэффективных изделий до неожиданных творческих решений, которые будут соответствовать вашим ожиданиям в плане соотношения цена-качество, всегда обеспечат максимально возможный результат при соответствующих финансовых затратах.
Текстильная промышленность: технические новшества и конкурентная борьба

Описание: на рынке очень высокая конкуренция, необходимы технические новшества для повышения производительности. Окружающая среда сильно загрязнена текстильным волокном, ограничения габаритов, детали испытывают сильные ускорения.
Компания NTN-SNR может предложить текущую поддержку в разработке промышленных решений, направленных на оптимизацию затрат и рабочих характеристик.
- Оптимизированные уплотнения (пластиковые крышки).
- «Твердая» смазка (смазка с неограниченным сроком службы, фрикционная коррозия исключена).
- Полный пересмотр размеров и конструкций с акцентом на ваши потребности.
- Управление логистикой для контроля соответствия требованиям рынка при выпуске новой продукции без нарушения порядка работы заказчиков.
Решения для рынка вакуумных насосов: технические новшества и высокое качество
Описание: рынок с очень высоким уровнем технического развития, нацеленный на обеспечение максимальной производительности, ограничение внезапных отказов (внепланового технического обслуживания), ограничение энергопотребления.
Компания NTN-SNR может предложить рекомендации и постоянную поддержку на этапе разработки.
- Значительная гибкость при поиске наилучшего компромисса (испытания, опыт работы).
- Жесткие требования по контролю и качеству.
- Оптимизированные разработки в области обработки поверхностей.
- Гибридные решения (керамические подшипники).
- Разработка высокотемпературных смазок, совместимых с перекачиваемыми газами.

Решения для рынка промышленных вентиляторов: обслуживание и гибкость

Описание: очень широкий рынок, затрагивающий все отрасли промышленности, огромное разнообразие конфигураций и ограничений.
Компания NTN-SNR может предложить обслуживание и поддержку решений, которые помогут упростить вашу работу!
- Ассортимент, который охватывает все возможные размеры вентиляторов, поставка предварительно собранных комплектов (вал + корпус + подшипники) для качественной установки, к выполнению которой можно привлечь профессионалов.
- Решения, оптимизированные под конкретные запросы (например, размерные характеристики).
Решения для рынка прессов-грануляторов: доступность продукции, повышенная надежность
Описание: операторы и производители прессов-грануляторов заинтересованы в увеличении сроков их службы. Прессы для любых типов сырья (для производства удобрений, кормов, древесных материалов), работающие в тяжелых условиях: высокие нагрузки и рабочие температуры, сильный уровень загрязнения. Необходимо частое техническое обслуживание, чрезвычайно тяжелые условия эксплуатации.
Компания NTN-SNR может предложить обширные знания уже работающих механических установок, на основе которых можно оптимизировать доступность продукции за счет специализированных мер по управлению логистикой.
Группа прикладных специалистов и научных работников нашей компании может предложить подшипники с оптимизированными свойствами, срок службы которых на 40% дольше, чем у обычных: подшипники из цементированной стали (конические роликовые подшипники с суффиксом 4T), изделия со специальными профилями дорожек качения (сферические роликовые подшипники с маркировкой ULTAGE®).

Решения для рынка оборудования для производства полиэтиленовой пленки: специальные изделия, адаптированная логистика

Описание: рынок, где нет места внезапным отказам. Работа при высоких температурах (до 220°C), с высокой частотой вращения и повышенной эффективностью, сильные загрязнения из-за смазки направляющих рельсов. Установки длиной несколько десятков метров содержать от 8 до 20 тысяч подшипников: по нескольку штук на зажим.
Компания NTN-SNR может предложить специальные разработки на основе стандартных конструкций: шариковые радиальные подшипники:
- Специальные высокотемпературные смазки, совместимые со смазочными материалами для направляющих рельсов.
- Адаптация наружного профиля подшипников к геометрии направляющих рельсов.
- Клепаные сепараторы выдерживают высокие температуры и сильные ускорения.
- Идеальная надежность исключает срыв сроков поставки, позволяет оптимизировать планы технического обслуживания.
Решения для рынка турбокомпрессоров: защита в промежутках между техническим обслуживанием
Описание: Перебой электропитания в больнице или судно, застрявшее посередине Панамского канала – исключительные ситуации.
Компания NTN-SNR может предложить полный ассортимент подшипников турбокомпрессоров для установки на корабли, генераторные станции, железнодорожное оборудование. Опыт работы более 35 лет.
Специалисты компании NTN-SNR черпают вдохновение в авиакосмических технологиях и предлагают изделия, способные работать при высоких температурах и частотах вращения. Сеть торговых представительств по всему миру позволяет максимально быстро реагировать на ваши запросы.

Промышленные решения для рынка электрических двигателей: надежность и конкурентоспособность

Описание: крупным мировым производителям электрических двигателей, а также компаниям, осуществляющим сервисное обслуживание, необходимы надежность и конкурентоспособность.
Компания NTN-SNR может предложить опыт работы и знания подшипников для электрических двигателей, которые позволят добиться требуемого уровня надежности и конкурентоспособности.
- Специальное стандартное предложение: шариковые радиальные подшипники EMTR, шариковые радиально-упорные подшипники, цилиндрические роликовые подшипники, подшипники с низким уровнем шума, стандартные комплекты со специальным зазором CM,
- Специальные серии изделий: серия Topline для работы при высоких температурах, Megaohm™ для электрической изоляции, адаптированные уплотнения (уплотнения с низким трением, бесконтактные уплотнения - LLB, LLH).
Вас что-то беспокоит? У нас есть решение! ОБРАТИТЕСЬ К НАМ