DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK RULMANLAR:
Performansınızı artırmanın en iyi yolu

Rulmanlarınızın verimliliğini optimize edin: NTN-SNR‘nin geniş kapsamlı ürün yelpazesi, kurulumdan bakıma kadar çelik üretim sürecininin tamamını kapsar.

Demir çelik sektöründeki engin tecrübemizi hizmetinize sunuyoruz. Hammaddelerin hazırlanmasından nihai ürün elde etme hatlarına kadar, çelik imalatı sürecinin her aşamasında NTN-SNR en büyük destekçiniz olacak.

siderurgie-2

Uzmanlardan oluşan ekiplerimiz, ihtiyaçlarınıza uygun inovatif çözümleri belirlemede size yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur

Avantajlarınız: 

  • Kurulumdan bakıma kadar tüm aşamalarda maliyetlerinizi optimize etmenizi sağlar
  • Demir çelik endüstrisine yönelik doğru ürünler sunarak ekipmanlarınızın ömrünü uzatır
  • Bakım sürelerini azaltır: Bakımlar arasında geçen sürenin en az %50 daha uzun olmasını sağlar

Demir çelik endüstrisine yönelik ürün yelpazemizi keşfetmek için     BROŞÜRÜMÜZÜ inceleyin

NTN-SNR, hammaddelerin hazırlanmasından nihai ürün elde etme  hatlarına kadar,  çelik imalatı sürecinin her aşamasında uzman çözümler  sunar. Demir çelik endüstrisi için özel olarak geliştirilen ürün grubumuz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri üretebilmek amacıyla spesifik gelişmeleri standart unsurlarla birleştirir. 

Performans: Özel olarak geliştirilmiş komple ürün grubu

NTN-SNR, hammaddelerin hazırlanmasından çelik dökümüne kadar tüm aşamalarda karşılaşılan vibrasyon ve kirlenme gibi zorlu ortam koşullarına dayanacak şekilde dizayn edilmiş rulman üniteleri,  yataklı rulmanlar ve plummer bloklar ın, yanı sıra Ultage serisi rulmanlardan oluşan komple bir ürün yelpazesi sunar.  Bu grubu tamamlayıcı olarak konvertörler ve taretler için geliştirilen tek ya da iki parçalı çok büyük oynak makaralı rulmanlar da sunulmaktadır.

Güvenilirlik: Pazardaki en yüksek yük kapasitesi

Demir çelik endüstrisine yönelik ürünlerimiz, sürekli dökümün zorlu gerekliliklerine, çalışma yüklerine ve sıcaklıklara karşı dayanıklılıkları ile tanınmaktadır. Sabit taraftaki rulmanlar sözkonusu olduğunda,  ULTAGE® ürün grubu demir çelik endüstrisi için bir referans noktasıdır. Orta ve oynar tarafta ise NTN-SNR kendi orijinal dizaynını sunmaktadır. 

Ürün ömrü: Uygulamalarınıza özel

NTN-SNR aynı zamanda her türlü hadde tipi için; sıcak ve soğuk; uzman çözümler sunar. Güçlendirilmiş sızdırmazlık sistemine sahip rulmanlar ağır yüklere ve yüksek hızlara uygundur. Tüm bunlara ek olarak, ısıl işlem ya da yüzey işlemi sayesinde optimum ürün ömrü garanti edilmiştir.

Nihai ürün elde etme  hatları: Özel geliştirilmiş ürünler

NTN-SNR, demir çelik endüstrisine yönelik olarak, nihai ürün elde etme hattınızın ömrünü uzatmak üzere tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunar: 

siderurgie-3

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?     GENEL ÜRÜN LİSTESİNİ açın     BÜYÜK RULMANLAR KATALOĞUMUZU inceleyin

Ekipmanlarınızın ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve maliyetlerinizi düşürmek için NTN-SNR bilgi birikimi (eğitim, takım seçimi ve yağlama…) hizmetinizde. Üretim faaliyetlerinizin başarılı olmasını sağlamak ve rulmanlarınızın toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürmek için işletme içi raporlardan çözümlerin uygulanmasına kadar her alanda Destek alabilirsiniz

Bazı örnekler:

  • NTN rulmanın eksenel yük kapasitesi sayesinde sürekli dökümde oynar tarafta kullanılan rulmanların kullanım ömrünü 4 ila 5 kat artırdık,
  • ULTAGE® serisinden 4 sıralı konik makaralı rulman kullanarak haddeleme rulmanlarının ömrünü 3 kat artırdık,
  • Rust GardTM yüzey işlemimiz haddeleme rulmanlarının ömrünü daha da uzatmayı mümkün kılmakta.

Sorunuz mu var? BİZE ULAŞIN!