Оптимизируйте производительность подшипников для металлургической промышленности: компания NTN-SNR предлагает полный комплекс услуг по сопровождению металлургического процесса от установки оборудования до его технического обслуживания.
Наш опыт в данной отрасли к вашим услугам! Мы готовы сопровождать все этапы металлургического процесса: от подготовки сырья до изготовления конечного продукта.
Подшипники для металлургической промышленности: почему NTN-SNR?

Наши специалисты будут участвовать в разработке инновационных решений, адаптированных к вашим нуждам.
В чем преимущество?
- Оптимизация затрат: от установки оборудования до его технического обслуживания:
- увеличение срока службы вашего оборудования благодаря изделиям, специально разработанным для металлургической промышленности;
- сокращение времени технического обслуживания: увеличение интервалов между операциями не менее, чем на 50%.
Ознакомьтесь с нашими предложениями для металлургической промышленности Посмотрите БУКЛЕТ
Продукция для металлургической промышленности: производительность, надежность, точность
Компания NTN-SNR предлагает специальные решения для каждого этапа металлургического процесса: от подготовки сырья до изготовления конечного продукта. Мы сочетаем специальные разработки для металлургической промышленности со стандартными решениями, чтобы создать оптимальное предложение, адаптированное к вашим нуждам.
Производительность: полная гамма специальных изделий
Компания NTN-SNR предлагает полную гамму подшипников - как самоустанавливающихся, так и разъемных сферических роликоподшипников, а также подшипников серии ULTAGE®, предназначенных для загрязненной окружающей среды и для условий с экстремальной вибрацией, которые используются на всех этапах от подготовки сырья до финишных операций. Предложение может быть дополнено крупногабаритными сферическими роликоподшипниками, разработанными специально для конверторов.
Надежность: лучшие возможности на рынке
Наша продукция для металлургической промышленности ценится за пригодность к эксплуатации с жесткими требованиями в машинах непрерывного литья заготовок по нагрузкам и температуре. Продукты серии Ultage используются для подшипников фиксированных опор в металлургической отрасли. Компания NTN-SNR предлагает оригинальные решения для подшипников плавающих опор.
Долговечность: прочность по вашему заказу
Компания NTN-SNR предлагает также специальные решения для каждого типа прокатных станов (холодной или горячей прокатки). Наши подшипники адаптированы к высоким нагрузкам и высоким скоростям и могут иметь встроенные уплотнения. Кроме того, подшипники и/или поверхности подвергаются термообработке для обеспечения оптимального срока службы.
Точность: безупречное исполнение
Мы предлагаем полную гамму изделий для металлургической промышленности, предназначенных для увеличения срока службы вашего оборудования:
- радиальные шарикоподшипники серии TOPLINE, HVZ для роликов-зажимов проволоки или серии F604 для столов охлаждения;
- подшипниковые узлы из ковкого чугуна;
- самоустанавливающиеся сферические роликоподшипники серии ULTAGE® (открытые или с уплотнением);
- правильные валы, готовые к эксплуатации;
- четырехрядные конические роликоподшипники серии ULTAGE®.

Хотите узнать больше о нашей продукции? Откройте ОБЩИЙ КАТАЛОГ Ознакомьтесь с каталогом КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Компетенции компании NTN-SNR к вашим услугам
Компания NTN-SNR предоставляет вам свой опыт и знания (обучение, выбор оборудования и типа смазывания и т.д.) для долговечной работы вашего оборудования и сокращения затрат. Мы сопровождаем клиента на всех этапах от осмотра места производства до установки оборудования и гарантируем успех разработанного вместе проекта и сокращение эксплуатационных затрат на подшипники путем уменьшения количества операций технического обслуживания и увеличения срока службы.
Несколько ярких примеров:
- мы увеличиваем долговечность подшипников плавающих опор машин непрерывного литья заготовок в 4 - 5 раз благодаря осевому перемещению специального разработанного подшипника серии NTN;
- мы увеличиваем втрое срок эксплуатации подшипника для прокатного стана, используя четырехрядный конический роликоподшипник серии Ultage;
- разработанная нами обработка поверхности типа Rust Gard™ позволяет увеличить срок службы подшипника для прокатного стана.
Остались вопросы? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ