Ralli sponsorluğu

WRC2'de bizimle start alıyor

Kadınlar ekibi: Sarah Rumeau ve Julie Amblard

NTN Europe, 2023 yılından bu yana Julie Amblard ve Sarah Rumeau’dan oluşan  kadın ralli ekibini desteklemekten gurur duyuyor! Şampiyon ekip, 2025 yılında WRC2 Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk kez yarışarak yeni bir adım atacak. Ortaklığın bir parçası olarak NTN, bu yeni ralli sezonunda Citroën C3 Rally2'yi donatmak için 64 rulman tedarik ediyor. 

 le

Sarah Rumeau and Julie Amblard -NTN Rallye team

Tutkulu ve ortak değerlere sahip bir ortaklık


NTN Europe olarak, zorlu bir dünyada kararlılık, mükemmellik ve cesareti temsil eden üst düzey bir kadınlar ekibi olan Sarah Rumeau ve Julie Amblard'ın kariyerlerini desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, sporun çok ötesine geçerek firmamızın sosyal taahhütlerini yansıtıyor: 

  • Motor sporlarında kadın yeteneklerin desteklenmesi 
  • İlham verici kariyer yollarının teşvik edilmesi 
  • Güçlü değerlerin paylaşımı: Performans, yenilikçilik ve azim. 

Tutkuları ve kendilerini aşma arzularıyla Sarah ve Julie, şirketimizi sürekli ilerlemeye yönlendiren uyum ve akışkanlık arayışı olan Nameraka ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 

 

İlham verici bir ikili, ortak bir hırs

Sarah ve Julie, ralli dünyasının tutku ve kararlılığını somutlaştıran ilham verici bir ikili oluşturuyor.

Birlikte, biri 2022'de olmak üzere iki Fransa Asfalt Şampiyonası şampiyonluğu kazandılar ve şu anda prestijli WRC2 kategorisinde yarışıyorlar. Bu performanslar, uluslararası ralli sahnesindeki sürekli ilerlemelerini ve artan rekabet güçlerini kanıtlıyor. 

Sarah Rumeau - Rallye Pilot

Sarah Rumeau : Fransız sürücü     

“İlk galibiyetim bana her şeyin mümkün olduğunu kanıtladı.”

Sarah sürüşte gerçek bir yetenek var. 2021 yılında ralliye başladı ve ilk sezonunda Fransa şampiyonluğunu kazandı. O zamandan beri çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti.

Julie Amblard Rallye Co-pilot

Julie Amblard : Fransız yardımcı pilot 

‘Ralli aile geleneğimizdir. Artık benim misyonum haline geldi.”

Julie, 2010'dan bu yana yardımcı pilot olarak ikiliye stratejik titizliğini ve öngörü duygusunu katıyor. Gerçek bir yarış stratejisti olarak sahada adından söz ettiriyor ve tavsiyeleri ikiliyi zafere taşıyor. 

Julie and Sarah in WRC2 Rallye race

2025'te iddialı bir yarış programı  

İki şampiyon bu yıl,  Fransa Mıcırlı ve Asfalt Yol Şampiyonası’nda 13 yarışa ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) prestijli Monte Carlo ve Suudi Arabistan yarışları da dahil olmak üzere 6 WRC2 yarışına katılacak .

Yıl boyunca yarışmalarda gösterdikleri ilerlemeyi takip edeceğiz. 2025 sezonunun tam programını görmek için buraya tıklayın. 

 

2025 programını keşfedinver

Hayallerini gerçekleştirdiler!

Ocak ayında Julie ve Sarah ilk kez bir WRC2 rallisinde start aldı – ve bu sıradan bir ralli değildi: Efsanevi Monte Carlo Rallisi. Bu ralli, bu yıl Dünya Şampiyonası'nın 7 etabına katılan hırslı ikili için yoğun bir başlangıç oldu. Yeni bir ritm, yeni gereksinimler, yeni bir araç: Bu durum, bir üst seviyeye geçiş, kariyerlerinde bir dönüm noktası oldu.

Onlarla birlikte WRC dünyasına ilk adımları atın: Adrenalin, öğrenme ve sürüş tutkusunun harmanlandığı bu deneyim, hayatlarında unutulmaz bir an olarak kalacak.

Her yarış, NTN inovasyonunun hizmetinde olan Ar-Ge
çalışmalarımız için gerçek bir laboratuvara dönüşüyor.

NTN Europe, önemli bir performans ortağı

Bu WRC2 sezonunda Sarah ve Julie'nin Citroën C3 Rally2'si, en zorlu koşullarla başa çıkmak için özel olarak tasarlanmış olan SNR teker rulmanları ile donatıldı. Ralli için tasarlanmış yüksek performanslı rulmanlar. Annecy tesisimizde geliştirilen bu rulmanlar hassasiyet, sağlamlık ve güvenilirliği bir araya getirir: 

  • Daha fazla sağlamlık ve optimize edilmiş kavrama için geniş çap 
  • Ağırlıktan tasarruf etmek ve entegrasyonu kolaylaştırmak için tandem olarak monte edilmiş eğik bilyalı rulman tasarımı
  • İzin verilen maksimum iç çap olan ø100 mm ile WRC Rally1 düzenlemelerine uygundur 
  • Kanıtlanmış bir endüstriyel ürünün rekabetçi versiyonu : Güçlendirilmiş bilezikler, geliştirilmiş sızdırmazlık, yüksek performanslı gres

‘NTN Europe, onlarca yıldır motor sporlarını desteklemektedir: pistlerde, rallilerde ve ralli raidlerinde. WRC2'de üst düzey bir takımı desteklemek, RID departmanımız için ürünlerimizi geliştirmek açısından değerli bir fırsattır.'


Christophe Nicot
NTN Europe Araştırma ve İnovasyon Direktörü.

Citroën C3 Rally2 detayları 

Sınırları zorlamak için donatılmış bir güç, çeviklik ve hassasiyet bileşimi: 

  • 4 çeker 
  • 1.6 L turbo motor - 280 bhp 
  • Güçlendirilmiş süspansiyon
  • Ve şimdi SNR rulmanları

Sarah ve Julie ile aynı tutkuyu paylaşıyoruz:
sınırları zorlamak ve her zaman daha yükseğe ulaşmak.   

Ekibin yarış sezonunu sosyal medya hesaplarımızdan takip edin ve bu macerayı bizimle birlikte yaşayın!

2025 programını takip edin

News

NTN Europe, 2025 sezonunda da Rumeau-Amblard
ikilisini desteklemeye devam ediyor


Makaleyi okuyun