Sponsorizare raliu
Porniți cu noi spre WRC2
Echipa feminină: Sarah Rumeau & Julie Amblard
Din 2023, NTN Europe este mândră să susțină echipa feminină de raliuri Julie Amblard și Sarah Rumeau! În 2025, campioanele vor face un nou pas înainte concurând pentru prima dată în Campionatul Mondial de Raliuri WRC2. Ca parte a parteneriatului, NTN furnizează 64 de rulmenți pentru a echipa Citroën C3 Rally2 pentru acest nou sezon de raliuri.
le

Un partener cu o pasiune și valori comune
La NTN Europe, suntem mândri să susținem cariera lui Sarah Rumeau și Julie Amblard, o echipă feminină de înalt nivel care întruchipează determinarea, excelența și îndrăzneala într-o lume exigentă. Acest parteneriat merge mult dincolo de sport. El reflectă angajamentul nostru de a :
- Promova talentele feminine în sporturile cu motor
- Încuraja carierele inspiraționale
- Împărtăși valori puternice: performanță, inovație și perseverență.
Prin pasiunea și dorința lor de a se autodepăși, Sarah și Julie ilustrează perfect spiritul Nameraka, căutarea armoniei și fluidității care ghidează compania noastră către un progres continuu.
Un duo inspirațional, o ambiție comună
Sarah și Julie întruchipează pasiunea și determinarea în lumea raliurilor.
Împreună, ele au câștigat două titluri de campioane franceze de asfalt, inclusiv unul în 2022, și concurează acum în prestigioasa categorie WRC2. Aceste performanțe atestă progresul lor constant și competitivitatea în creștere pe scena raliurilor internaționale.

Sarah Rumeau : pilot francez
„Prima mea victorie mi-a demonstrat că totul este posibil.”
Sarah are un talent real pentru condus. Ea a început să participe la raliuri din 2021 și a câștigat campionatul Franței în primul său sezon. De atunci, progresul ei a fost fulminant.

Julie Amblard : copilot francez
„Raliul este o afacere de familie. Astăzi, a devenit misiunea mea."
Co-pilot din 2010, ea aduce în duo rigoarea strategică și simțul anticipării. Un adevărat strateg de cursă, ea și-a făcut un nume pe teren și sfaturile sale conduc duo-ul spre victorie.

Un program de curse ambițios în 2025
În acest an, cei doi campioni vor participa la 13 curse din campionatul francez pe zgură și asfalt, precum și la 6 curse WRC2 din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), inclusiv la prestigioasele curse de la Monte Carlo și Arabia Saudită.
Le vom urmări evoluția pe tot parcursul competiției din acest an. Faceți clic aici pentru programul complet al sezonului lor 2025.
Au visat, au reușit!
În ianuarie, Julie și Sarah au luat pentru prima dată startul într-un raliu WRC2 – și nu or care: legendarul Raliu Monte-Carlo. Un debut intens pentru acest duo pasionat, care se angajează anul acesta în 7 etape ale Campionatului Mondial. Un ritm nou, noi cerințe, o mașină nouă: trecerea la un alt nivel de competiție marchează un punct de cotitură în cariera lor.
Retrăiește alături de ele această primă incursiune în universul WRC: o experiență plină de adrenalină, învățare și pasiune pentru pilotaj, care va rămâne gravată în memoria lor ca un moment fondator.
Fiecare cursă devine un adevărat laborator pentru cercetarea
și dezvoltarea noastră, în serviciul inovației NTN.

NTN Europe, un partener de performanță cheie
Pentru acest sezon WRC2, Citroën C3 Rally2 al lui Sarah și Julie este echipat cu rulmenți de roți SNR special concepuți pentru a face față celor mai extreme condiții. Rulmenți de înaltă performanță, concepuți pentru raliuri. Aceste rulmenți, dezvoltați la sediul nostru din Annecy, combină precizia, robustețea și fiabilitatea:
- Diametru mare pentru rigiditate sporită și aderență optimizată
- Arhitectură cu bile cu contact unghiular, montate în tandem pentru a reduce greutatea și a facilita integrarea
- În conformitate cu reglementările WRC Rally1, cu un diametru intern de ø100 mm - maximul permis
- Versiunea de competiție a unui produs industrial dovedit : bucșe consolidate, etanșare îmbunătățită, lubrifiant de înaltă performanță

Director de cercetare și inovare la NTN Europe.
Accent pe Citroën C3 Rally2
Un concentrat de putere, agilitate și precizie, echipat pentru a împinge înapoi limitele :
- 4 roți motrice
- Motor turbo de 1,6 L - 280 CP
- Suspensie ranforsată
- Și acum rulmenții SNR




Împreună cu Sarah și Julie, împărtășim aceeași pasiune ca și ele: să depășim limitele și să țintim tot mai sus.
Urmăriți sezonul lor pe rețelele noastre de socializare și trăiți această aventură alături de noi!
News
NTN Europe își reînnoiește angajamentul față de duo-ul
Rumeau-Amblard pentru sezonul 2025