POWERTRAIN, ЗАПЧАСТИ
для легковых автомобилей

Воспользуйтесь опытом производителя оригинального оборудования, мультиспециалиста по части газораспределительного оборудования и доп. оборудования двигателя.

Производительность двигателя может быть только бескомпромиссной, она не терпит приблизительного качества сопряженных деталей.

moteur-2

Наше положение производителя оригинального оборудования позволило завоевать доверие крупнейших автопроизводителей. Наш ассортимент для ГРМ и доп. оборудования охватывает около 97% европейского автомобильного парка.

Мы гарантируем: 

  • качество, соответствующее техническим спецификациям производителя;
  • высокий уровень износостойкости;
  • первоклассную производительность;
  • способность к инновациям и разработке продуктов завтрашнего дня;
  • нашу техническую поддержку и наши специализированные услуги.

Наш ассортимент в цифрах:

  • Более 600 комплектов для ГРМ, включая комплекты с водяными насосами,
  • Более 600 наименований натяжных устройств и роликов, включая гидравлические и обводные ролики
  • Покрытие 60 марок автомобилей

Широкий диапазон охвата всех потребностей, в первую очередь продукции с маркой NTN на азиатском рынке, что обусловлено двойным франко-японским происхождением нашей продукции.

В центре внимания комплекты для ГРМ

  • Около 500 комплектов для ГРМ включают все компоненты, необходимые для монтажа, и обеспечивают проведение техобслуживания оптимального качества. 
  • Более 150 комплектов для ГРМ с водяными насосами охватывают наиболее распространенные случаи использования, дополняя рекомендации производителя. Уникальные артикулы упрощают управление запасами.
moteur-3

В центре внимания ролики ГРМ

Ролики ГРМ могут достигать очень высоких оборотов вращения (в несколько раз превышающих обороты двигателя), поэтому их работа является первостепенной. Они подвергаются высоким нагрузкам. Именно поэтому необходимо проводить регулярный контроль и периодическую замену.

На рынке представлены следующие технологии NTN

  • статический натяжной ролик на пластине или эксцентриковый
  • динамический автоматический натяжной ролик
  • гидравлический натяжной ролик
  • обводной ролик зубчатый, фланцевый или стандартный
moteur-4

Знаете ли Вы, что 90% преждевременных отказов газораспределительных механизмов и вспомогательных агрегатов связаны с неправильной установкой или деталями низкого качества. Очень важно уделять этим механизмам особое внимание. Выбирая продукцию NTN Вы получаете гарантию правильной работы Вашего двигателя. Чтобы обеспечить постоянную доступность инструкций по корректному монтажу, NTN Europe разработала приложение Tech ScaN'R.  Всего несколькими щелчками мыши Вы можете легко получить доступ к информации по правильной установке.

 

Наш ассортимент привода доп. оборудования является одним из наиболее полных на рынке, и включает приводные ремни, натяжные ролики их комплекты, демпферные шкивы и их комплекты, шкивы генератора с обгонной муфтой, подшипники компрессора кондиционера и т.д.

moteur-5

Фокус на ремни

Ремень привода дополнительного оборудования служит для передачи крутящего момента к элементам системы дополнительного оборудования: генератор, насос гидроусилителя руля, водяной насос (в зависимости от установки), компрессор кондиционера, и т. д.

В связи с этим приводные ремни дополнительного оборудования SNR:

  • исследованы и оптимизированы с точки зрения длины, с допусками, которые более точно соответствуют ремням, устанавливаемым в оригинальной комплектации;
  • проверены для каждого автомобиля.

Поскольку приводные ремни вспомогательного оборудования, поликлиновые или клиновые, являются изнашиваемыми элементами, мы рекомендуем:

  • регулярно контролировать износ; 
  • соблюдать периодичность замены, рекомендованной производителем, и/или NTN;
  • заменять снятый ремень новым.
moteur-6

Фокус на ролики доп. оборудования

Натяжные ролики создают правильное натяжение ремня доп. оборудования и зубчатого ремня ГРМ. Они позволяют компенсировать допуски различных ведомых элементов, в том числе, удлинение ремня в результате износа. Выбор качественных натяжных роликов очень важен для вашего двигателя.

Технологии NTN на рынке:

  • натяжные автоматические ролики: они гасят пиковое напряжение,     проскальзывание ремня и позволяют снизить уровень шума;
  • натяжные механические ролики: амортизируют с использованием пружины;
  • обводные ролики, фланцевые или стандартные.
moteur-7

Обратите внимание на комплекты привода допоборудования и комплекты с водяной помпой

Это полноценное ремонтное решение, которое включает в себя ремень, натяжной ролик, обводной ролик и все остальные необходимые детали. Комплекты с водяной помпой, соответственно, также содержат помпу.

Преимущества комплекта ?

•    Все необходимые компоненты в одной коробке
•    Меньше риск ошибиться в подборе
•    Один артикул для заказа и хранения
•    Оригинальное качество для всех деталей

moteur-8

Фокус на демпферные шкивы коленвала

Демпферный шкив коленвала гасит колебания, вызванные ацикличностью работы двигателя. Шкив обеспечивает оптимальное функционирование ремня и задействованных элементов. Качество шкива обеспечивает очень высокий уровень защиты мотора и снижает риск поломки сопряженных элементов, включая ремень.

200 наименований, демпферных и моноблочных шкивов коленвала SNR обеспечивают:

  • чёткость и надёжность работы;
  • высокий уровень защиты вспомогательных органов; 
  • увеличение срока службы.

Поскольку оборудование подвергается высоким нагрузкам, мы рекомендуем проводить визуальный контроль демпферных шкивов каждые 60 000 км, а так же при замене ГРМ или других элементов и сопряженных деталей.

moteur-9

 

Фокус на комплекты демпферных шкивов

Это решение для полной замены, включает в себя шкив коленвала и крепежные элементы. 

Преимущество комплекта?

  • Все комплектующие в одной упаковке.
  • Безошибочная идентификация.
  • Только один артикул при заказе.
  • Качественный ремонт.
moteur-10

В центре внимания шкивы генератора с обгонной муфтой

Шкивы генератора с обгонной муфтой гасят колебания, вызванные ацикличностью работы двигателя и, как следствие, резкими колебаниями вращения системы. Шкив обеспечивает работу генератора переменного тока во время фазы ускорения коленвала, а также обеспечивает очень высокий уровень защиты и продляет срок службы ремня и системы доп. оборудования в целом.

Шкивы генератора с обгонной муфтой, предложенные NTN, разработаны для того, чтобы: 

  • соответствовать все более сложным требованиям к современным моторам; 
  • ограничить риск выхода из строя системы.

Поэтому мы рекомендуем регулярный осмотр на предмет нормального функционирования шкива генератора с обгонной муфтой и его замены при проведении техобслуживания системы доп. оборудования.

 

Все автомобильные запасные части в нашей брошюре     См.ДОКУМЕНТАЦИЮ

Все детали в каталоге оn-line     Войти в e-Shop

Anaïs Le Fouler

Наши 3 производственные площадки в Ивате, Нагано (Япония) и Меттмане (Германия) делают NTN Europe одним из крупнейших производителей в секторе привода ГРМ и допоборудования. NTN изготавливает более 40 миллионов обводных и натяжных роликов  и более 10 миллионов натяжных устройств ежегодно, все детали проходят 100% контроль качества. Наши инженеры также разрабатывают новые изделия для будущего, такие как натяжные устройств для двигателей с системой Старт-Стоп.

Анаиc Лё Фулер - менеджер по продукции, Подразделение автозапчастей NTN
moteur-11

У вас технические вопросы? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ