Узнайте о стандартных и выполненных по специальному заказу изделиях. Воспользуйтесь преимуществами надежной и эффективной работы цилиндрических роликовых подшипников компании NTN-SNR.
Области применения цилиндрических роликовых подшипников

Цилиндрические роликовые подшипники широко используются в промышленности, включая робототехнику, ветровые установки, железные дороги. Они способны выдерживать не только высокие радиальные нагрузки, но и осевые нагрузки (при наличии буртиков на внутреннем и/или наружном кольце).
Подшипники делятся на 2 основные категории:
- с сепаратором: сильные ускорения, высокие частоты вращения и радиальные нагрузки
- без сепаратора: максимально возможное количество роликов позволяет выдерживать более высокие нагрузки, чем при наличии сепаратора (в ущерб частотам вращения)
Рассмотрим наши цилиндрические роликовые подшипники:
- Тип подшипника: N, NU, NJ, NUP, NH, NNU, NN, SL
- Размер: наружный диаметр от 47 до 1590 мм для стандартных изделий и больше для изделий, изготовленных по специальному заказу
- Количество рядов: 1, 2 или 4 ряда
Хотите узнать больше о наших цилиндрических роликовых подшипниках? Ознакомьтесь с нашей БРОШЮРОЙ
Цилиндрические роликовые подшипники компании NTN-SNR уникальны
Почему следует выбрать цилиндрические роликовые подшипники компании NTN-SNR?
- Премиальный бренд: Бескомпромиссное качество наших цилиндрических роликовых подшипников, которые изготавливаются только в Японии. Европе и США. Наши складские запасы на 100% ориентированы на промышленность.
- Стандартные и выполненные по специальному заказу изделия. Мы предлагаем около 2000 наименований стандартных подшипников – на все возможные случаи. Подшипники, выполненные на заказ, будут соответствовать любым специальным требованиям.
- Оптимизированные сепараторы из полиамида, стали или латуни. В зависимости от их свойств (эластичность, стойкость к высоким температурам или частотам вращения), они улучшают рабочие характеристики цилиндрических роликовых подшипников.

Просмотр ассортимента Перейти e-Shop
Качество подшипников нашей конструкции. Мнение специалиста

Компания NTN-SNR работает над усовершенствованием цилиндрических роликовых подшипников, чтобы гарантировать оптимальное контактное давление и, следовательно, продлить их срок службы.
Форма современных цилиндрических роликовых подшипников компании NTN-SNR оптимизирована для ограничения повышенного контактного давления на концах роликов (воздействие на края подшипника). Это напрямую влияет на срок службы подшипника, даже если он работает в условиях небольшой несоосности.

Вам нужно индивидуальное решение? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ