Vernetzen Sie Ihre Sinne mit der Zukunft der Mobilität!
Vor über 30 Jahren entwickelte SNR den weltweit ersten ASB®-Drehzahlsensor , was unser Know-how im Bereich der Signalerfassungstechnologie unter Beweis stellt.
Aufbauend auf dieser Expertise nutzen wir nun unser internes Fachwissen und bieten eine neue Reihe von Sensoren an.

Optimiertes Angebot
das bis zu 80% des heutigen Bedarfs abdeckt

Erstklassige Qualität
Produktleistung und Langlebigkeit

Technische Support
Beratung, Schulung und maßgeschneiderte Lösungen
Eine breite Sortiment an Sensoren für mehr Sicherheit beim Fahren



Unser SNR-Sortiment umfasst mehr als 1.500 Sensoren und wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen an Elektrifizierung, Leistung, Umweltfaktoren und Fahrzeugsicherheit gerecht zu werden, die zum Schutz von Passagieren und Fußgängern beitragen.
Ein neues Fahrerlebnis




Motormanagement
und Fahrzeugsicherheit

Optimierung der Fahrzeugleistung und -effizienz bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit
Motormanagementsensoren spielen eine zentrale Rolle bei der Überwachung und Steuerung wichtiger Aspekte des Motorbetriebs. Sie tragen zu einem reibungslosen Antrieb bei, reduzieren die Emissionen und optimieren die Leistung.

Nockenwellenpositionssensor (CMP)
Erfasst die Position und Bewegung der Nockenwelle, was für die Steuerung des Zündzeitpunkts und die Ventilsynchronisation in einem Verbrennungsmotor von entscheidender Bedeutung ist.

Kurbelwellenstellungssensor (CKP)
Erfasst die Drehung und Position der Kurbelwelle. Dies ist für die Synchronisierung von Kraftstoffeinspritzung und Zündanlage unerlässlich.

Motortemperatursensor (CTS)
Misst die Temperatur des Motorkühlmittels und liefert wichtige Informationen für die Steuerung des Wärmemanagements und den reibungslosen Betrieb des Motors.
Komfort
und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
Unübertroffener Fahrkomfort und Sicherheit für Fahrer, Passagiere und Fußgänger
Diese Sensoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des modernen Fahrzeugs, da sie durch die Übermittlung von radbezogenen Informationen einen wirksamen Beitrag zur besseren Fahrzeugkontrolle leisten.


Reifendrucksensor (TPMS)
Überwacht den Reifendruck in Echtzeit, erkennt einen Druckabfall und warnt den Fahrer. Sorgt für mehr Sicherheit und reduziert Reifenverschließ und Kraftstoffverbrauch.

ASB®-Raddrehzahlsensor
Misst die Drehgeschwindigkeit der Fahrzeugräder und liefert wichtige Daten für die Stabilitätskontrolle und das Antiblockiersystem (ABS).
Einhaltung
der Umweltstandards

Sie gewährleisten die Einhaltung ökologischer Standards und tragen dazu bei, die Umweltbelastung durch ein Fahrzeug zu verringern
Abgassensoren sind Schlüsselelemente in:
Überprüfung der Partikelemissionen des Fahrzeugs,
Verringerung der Emissionen durch Verbesserung der Verbrennungseffizienz von Fahrzeugen,
Schutz der Komponenten der Abgasanlage.

Abgasdrucksensor (EGP)
Misst den Druck im Abgassystem, der für die Kontrolle der Emissionen und die Optimierung der Motorleistung entscheidend ist.

Abgastemperatursensor (EGT)
Misst die Temperatur der Motorabgase und liefert wichtige Daten für die Motorsteuerung und den Motorschutz sowie für die Optimierung der Leistung und die Reduzierung der Emissionen.
Erfahren Sie mehr über unser Sortiment an Sensoren
Download des Flyers
Die Meinung unseres Experten
_1.png?fid=150101)
So bedeutend diese Einführung ist, so ist sie doch erst der Anfang! Die Referenzen, die wir heute vorstellen, decken thermische Anwendungen ab, da dies die Anwendungen sind, für die brereits eine große Nachfrage besteht. Aber das Ziel dieser Produktreihe ist es natürlich, sie in den kommenden Monaten und Jahren zu erweitern, um NTN Europe zu einem wichtigen Anbieter auf dem Sensormarkt zu machen. Die Erweiterungen des Sortiments von NTN Europe werden darauf abzielen, die neuesten PKW-Modelle abzudecken, das LKW-Sortiment zu erweitern, die Elektrifizierung zu unterstützen und neue Sensortypen zu integrieren, um stets das breiteste SENSOR-Sortiment anbieten zu können, das den Anforderungen unserer Kunden so bestmöglich gerecht wird.
Mathilde COUILLEAUX, Product Line Manager Sensoren, NTN Automotive Aftermarket