WIEDERAUFBEREITETE SNR-ANTRIEBSWELLEN
Das neue Antriebswellensortiment
der Kreislaufwirtschaft

Sicherlich kennen Sie bereits unser Antriebswellensortiment für den Aftermarket mit 1.350 Antriebswellenkomponenten.

Entdecken Sie nun unser neues nachhaltiges Sortiment

Wiederaufbereitete SNR-Antriebswellen

Leistung
Ebenso hohe Qualität und Zuverlässigkeit wie bei Neuteilen
Langlebigkeit
Wiederaufbereitungsprozesse verlängern die Lebensdauer der Komponenten
Wirtschaftlichkeit
Preiswerter als Neuteile; Erhebliche Einsparungen ohne Qualitätseinbußen
Auswirkungen auf die Umwelt
Reduzierung von Abfall und C02-Emissionen
Wählen Sie unsere wiederaufbereiteten Antriebswellen. NTN, ein Weltmarktführer, führt sein erstes Sortiment an wiederaufbereiteten Kfz-Teilen ein.

Wiederaufgearbeitete Ersatzteile sind eine dauerhafte Alternative zu Neuteilen.

Mit 64 Referenzen verbindet diese Lösung Leistung und Umweltfreundlichkeit. Sie wurde im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft entwickelt und ist die perfekte Antwort auf die wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung.

REMANUFACTURING

75%

geringerer CO2

Fußabdruck !

Für ein engagiertes Vorgehen

Warum sollte man sich für das SNR-Sortiment an wiederaufbereiteten Antriebswellen entscheiden?

Das Know-how eines Erstausrüsters und Aftermarket-Anbieters
 NTN ist weltweit die Nr. 2 in der Erstausrüstung von Antriebswellen und kann auf jahrzehntelange Innovation und Forschung zurückblicken.
Ein strenger Aufbereitungsprozess
Jede Phase des Wiederaufbereitungsprozesses, von der Sammlung der Altteile bis hin zur Aufbereitung und Leistungsprüfung, wird streng kontrolliert, um unseren höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden.
Eine Lösung für die Kreislaufwirtschaft
Der Wiederaufbereitungsprozess von NTN verlängert die Lebensdauer der Teile, reduziert den Abfall sowie den Ressourcenverbrauch und senkt gleichzeitig die Kosten für die Autofahrer.
NTN, ein engagierter Akteur
NTN engagiert sich mit seinem CSR-Ansatz aktiv für die Gesellschaft und den Erhalt zukünftiger Ressourcen. Die Gruppe reduziert ihre Umweltauswirkungen und CO2-Emissionen, während sie gleichzeitig Innovationen zur Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Produkte entwickelt.
Unterstützen Sie uns bei unseren Bestrebungen
 
Wenn Sie sich für wiederaufbereitete SNR-Antriebswelleb von NTN entscheiden,
entscheiden Sie sich für zuverlässige, leistungsstarke Produkte, die die Umwelt schonen.

Eine Rundum-Chance für NTN Europe, wie unser Experte erklärt

Als Hersteller von neuen Antriebswellenkomponenten kennen wir diesen Markt gut. Wiederaufbereitete Antriebswellen spielen eine immer wichtigere Rolle, angetrieben von Generalüberholungsunternehmen, die seit dem Jahr 2000 ihr Fachwissen über dieses Produkt entwickelt haben. Heute machen sie 30 bis 40 % des verfügbaren Sortiments aus, mit hervorragenden Wachstumsaussichten.
Romain PETELLAZ – Verantwortlich für das Antriebswellensortiment bei NTN Europe