Oynak Makaralı Rulmanlar  

En zorlu şartlara dayanıklı tasarım

Zorlu koşullarda rakipsiz performans

Yüksek yüklere ve yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanan oynak makaralı rulmanlarımız (SRB) oldukça sağlamdır ve eksen kaçıklığını tolere edebilmektedirler. Tüm endüstriyel uygulamaları karşılamak için eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktayız.

Daha uzun servis ömrü

Ağır koşullarda 2 kata kadar daha uzun ömür

Optimum performans

Yüksek sınırlama hızları ve maksimum yük kapasiteleri

Stressiz kurulum

Gövde modifikasyonları olmadan kullanıma hazır, değiştirilebilir çözümler.  

Bakım maaliyetlerinde düşüş

Daha az yağlama, daha az plansız duruş süresi sebebiyle operasyonel kârlılık.

FormeUzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış küresel kaymalı rulmanlar 

Zorlu uygulamalar için eksiksiz bir ürün yelpazesi

NTN oynak makaralı rulman serisi, en zorlu ortamlarda bile yüksek performans sunar: ağır yükler, eksen kaçıklığı tolerasyonu, 200°C'ye varan sıcaklıklar, kirliliği önleme vb.

İtalya ve Japonya'daki modern fabrikalarımızda tasarlanan ve üretilen bu rulmanlar :

  • yüksek kaliteli çelik
  • optimize edilmiş silindir boyutları
  • optimize edilmiş yüzey kaplamaları
  • merkezi kılavuz halkası olmayan preslenmiş çelik veya yüksek performanslı, güçlendirilmiş yekpare pirinç kafesler
  • özel ısıl i̇şlemler
  • mukavemet, boyutsal stabilite ve aşınma direncini garanti eder.

Geliştirilmiş tasarımları daha yüksek hızlara izin verir, çalışma sıcaklıklarını düşürür ve bakım aralıklarını uzatır. Standart, mühürlü veya özelleştirilmiş, güvenilirlik ve verimlilikle her ihtiyacı karşılayacak şekilde uyarlanabilirler.


Daha yüksek performans için üstün kalite 

+%24

dinamik yük
kapasitesi 

2

kat daha uzun
hizmet ömrü

200°C

çelik stabilizasyon garantisi

+%20

daha yüksek
sınırlama hızları

Daha az plansız duruş süresi sebebiyle operasyonel kârlılık

Her ihtiyaca uygun oynak makaralı rulmanlar   

Standard spherical bearing

Standartlar (SRB)

Uzun ömürlü performans için kanıtlanmış kalite 

Kapaksız standart versiyon. Kirlenmeye çok az maruz kalan uygulamalar için mükemmel bir performans/maliyet uzlaşması sunar. Kolay entegrasyon, temiz ortamlar veya düzenli bakım için ideal çözümdür.

Sealed spherical roller bearing

Kapaklı Versiyon (SSRB)

Kirlilik ve sızıntıya karşı yüksek performans

Özel olarak tasarlanmış bir nitril kapağa sahip olan bu rulmanlar, eksen kaçıklığı durumunda bile güvenilir sızdırmazlık sağlar. İç tasarımları ve yük değerleri açık versiyonlarla aynıdır. 70°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışmak üzere önceden yağlanmış olan bu ürünler daha uzun hizmet ömrü sunar ve bakım ihtiyacını büyük ölçüde azaltır.

Spherical roller bearings with mechanical deflector

Mekanik deflektörlerlü çözümler (Kizei)

Kirle başa çıkan zırhlı yapı

Rulman, nitrürlenmiş metal deflektörleri sayesinde olağanüstü dayanıklılık sunar, darbelere ve korozyona karşı direnci garanti eder. Takılması kolay ve standart rulmanlarla değiştirilebilir, zorlu koşullarda güvenilir performans sağlarken bakım maliyetlerini azaltır.

Standard spherical bearing

EF800 Serisi

Vibrasyonlu uygulamalar için güçlendirilmiş kafes

Titreşimli makineler için tasarlanan EF800 serisi, sıkışmayı önlemek için kılavuz halka veya orta omuz içermeyen, sağlam işlenmiş pirinç bir kafes içerir. Azaltılmış radyal boşluğu ve özel toleransları güvenilirlik, uzun ömürlülük ve daha uzun bakım aralıkları sağlar.
 

Spherical roller thrust bearings

Plansız duruşlarda azalma

En zorlu koşullarda bile maksimum performans

Yüksek eksenel yükler için tasarlanan oynak makaralı eksenel rulmanlar, presler, vinçler, türbinler ve madencilik ekipmanları gibi ağır hizmet ortamları için idealdir. Değiştirilebilir (ISO), çelik sac kafesleri ile sağlamlığı garanti eder ve eksenel yükün %50'sine kadar radyal yüke izin verir.
 

Metal deflektörlü oynak makaralı rulmanlar

Sağlamlık, güvenilirlik ve entegrasyon kolaylığını bir araya getirir. Entegre metal kapağı, tasarım değişiklikleri veya özel muhafaza gerektirmeden ekipman için uzun ömürlü bir koruma sağlar. Tozlu, nemli veya erişilmesi zor ortamlar için ideal bir çözümdür.

  • Yüksek kaliteli nitrürlenmiş metal kafes ve bölmeler
  • Değiştirilebilir: Standart oynak makaralı rulmanlar (SRB) ile uyumludur
  • Daha uzun servis ömrü: 3 kata kadar daha uzun hizmet
  • Düşen bakım maliyetleri: yağlama sıklığı 3 kat azalır
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı: +200°C'ye kadar.
  • Kolay montaj: özel alet gerektirmez
  • Basitleştirilmiş yağlama: açık rulmanlara benzer işlem

Zorlu ortamlarda yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır  

Paper and board industry

Kağıt ve karton endüstrisi 

Wood and pellet industry

Ahşap/pelet endüstrisi 

Uzman endüstriyel know-how ile İtalya'da üretilmiştir  

Oynak makaralı rulmanlarımız İtalya'da Torino yakınlarındaki ICSA S.p.A. tesisinde üretilmektedir. Zorlu endüstriyel ortamlara yönelik çözümler konusunda 50 yılı aşkın süredir uzmanlaşan bu tesis, ısıl işlem, hassas işleme, montaj ve laboratuvar kalite kontrolü gibi tüm üretim süreçlerinde ustalaşmıştır.

Modern ekipman ve titiz sertifikasyonlarla desteklenen bu entegre know-how, dayanıklı, izlenebilir ve en kritik uygulamalara mükemmel şekilde uyan birinci sınıf parçaları garanti eder.

Icsa production site NTN Europe

To simplify your maintenance  

ALL-IN-ONE KIT

An innovative offer at your service

Opt for KITS of spherical roller bearings (SRB): fewer references to manage, zero forgetting, easy assembly and long-lasting performance.  


Consult the brochure

Do you have a project? A specific need?  

Our experts will help you choose your bearings. 

Contact us