Сферические роликовые подшипники  

Разработаны для работы в экстремальных условиях

Непревзойденная производительность в экстремальных условиях

Наши сферические роликоподшипники (SRB), рассчитанные на высокие нагрузки и температуры, отличаются надежностью и допускают несоосность. Полный ассортимент для решения любых промышленных задач.

Увеличенный срок службы  

Увеличенный в 2 раза срок службы в тяжелых условиях 

Оптимальная производительность

Высокие предельные скорости и максимальная грузоподъемность 

Беспроблемная установка

Готовые к использованию взаимозаменяемые решения без модификации корпуса.

Снижение затрат на техническое обслуживание

Меньше смазки, меньше незапланированных простоев.

FormeСферические подшипники скольжения, рассчитанные на длительный срок службы 

Полный ассортимент для сложных условий эксплуатации

Серия сферических роликовых подшипников NTN обеспечивает высокую производительность даже в самых тяжелых условиях: большие нагрузки, несоосность, температуры до 200°C, загрязнение окружающей среды и т.д.

Разработанные и изготовленные на наших современных заводах в Италии и Японии, эти подшипники включают в себя :  

  • высококачественная сталь
  • оптимизированные размеры роликов
  • оптимизированная обработка поверхности
  • усиленные сепараторы из штампованной стали или высокопроизводительной массивной латуни без центрального направляющего кольца
  • специальная термическая обработка
  • для обеспечения прочности, стабильности размеров и износостойкости.

Их улучшенная конструкция обеспечивает более высокие скорости, снижает рабочие температуры и увеличивает интервалы технического обслуживания. Открытого, закрытого типа или изготовленные по индивидуальному заказу, они могут быть адаптированы для удовлетворения любых потребностей, обеспечивая надежность и эффективность.


Премиальное качество для большей производительности

+24%

Динамическая грузоподъемность 

2x

раза больший срок службы 

200°C

Стабильность стали при температуре

+20%

выше предельные скорости 

Less downtime
for greater profitability

Сферические роликоподшипники на любой вкус   

Standard spherical bearing

Стандарт (SRB)

Проверенное качество для долговечной работы

Открытый тип. Представляет собой отличный компромисс между производительностью и стоимостью для применений с незначительным воздействием загрязнений. Легко интегрируется, является идеальным решением для чистых сред или регулярного технического обслуживания.

Sealed spherical roller bearing

Герметичный (SSRB)

Закрытый тип 

Благодаря специально разработанному нитриловому уплотнению эти подшипники обеспечивают надежное уплотнение даже в случае несоосности. Их внутренняя конструкция и номинальные нагрузки идентичны открытым версиям. Предварительно смазанные для работы при температурах до 70°C, они обеспечивают увеличенный срок службы и значительно снижают требования к техническому обслуживанию.

Spherical roller bearings with mechanical deflector

С механическими дефлекторами (Kizei)

Прочное решение для борьбы с грязью.

Подшипник обладает исключительной прочностью благодаря азотированным металлическим дефлекторам, гарантирующим устойчивость к ударам и коррозии. Легко устанавливаемый и взаимозаменяемый со стандартными подшипниками, он снижает затраты на обслуживание, обеспечивая надежную работу в сложных условиях.

Standard spherical bearing

Серия EF800

Усиленный сепаратор для сильной вибронагруженнсоти

Серия EF800 разработана для вибрационного оборудования и имеет цельный сепаратор из латуни без направляющего кольца или центрального буртика для предотвращения заклинивания. Уменьшенный радиальный зазор и специальные допуски обеспечивают надежность, долговечность и увеличенные интервалы технического обслуживания. 
 

Spherical roller thrust bearings

Усиленный

Максимальная производительность даже в самых экстремальных условиях

Сферические роликовые упорные подшипники, рассчитанные на высокие осевые нагрузки, идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации, таких как прессы, краны, турбины и горное оборудование. Взаимозаменяемые (ISO), они гарантируют прочность благодаря сепаратору из стального листа и допускают радиальную нагрузку, составляющую до 50 % от осевой.     
 

Сферические роликоподшипники с металлическими дефлекторами

Сочетают в себе прочность, надежность и простоту установки. Встроенное металлическое уплотнение обеспечивает долговечную защиту оборудования, не требуя изменений в конструкции или специального корпуса. Идеальное решение для пыльных, влажных или труднодоступных сред.

  • Высококачественный азотированный металлический сепаратор и перегородки
  • Взаимозаменяемость: совместимы со стандартными сферическими роликовыми подшипниками (SRB)
  • Увеличенный срок службы: срок службы увеличен до 3 раз
  • Снижение затрат на техническое обслуживание: частота смазки снижена в 3 раза
  • Расширенный температурный диапазон: до +200°C.
  • Простой монтаж: не требуется специальных инструментов
  • Упрощенная смазка: процесс аналогичен смазке подшипников открытого типа

Меньше простоев для повышения рентабельности  

Paper and board industry

Бумажная и картонная промышленность 

Wood and pellet industry

Деревообрабатывающая/целлюлозная промышленность 

Сделано в Италии, с экспертным промышленным ноу-хау  

Наши сферические роликоподшипники производятся на заводе ICSA S.p.A. вблизи Турина в Италии. Специализируясь уже более 50 лет на решениях для жестких промышленных условий, эта компания владеет всеми технологическими процессами: термообработкой, прецизионной механической обработкой, сборкой и лабораторным контролем качества.

Это интегрированное ноу-хау, подкрепленное современным оборудованием и строгими сертификатами, гарантирует высококачественные детали, долговечные, отслеживаемые и идеально подходящие для самых ответственных применений.

Icsa production site NTN Europe

Для упрощения технического обслуживания  

Комплект ALL-IN-ONE

для упрощения технического обслуживания

Выберите комплект для сферических роликовых подшипников: меньшее количество деталей для управления, отсутствие забывчивости, простая сборка и долговечная работа.  


Обратитесь к брошюре

Do you have a project? A specific need?  

Our experts will help you choose your bearings. 

Contact us