Łożyska baryłkowe  

Zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach

Niezrównana wydajność w ekstremalnych warunkach

Zaprojektowane z myślą o wysokich obciążeniach i temperaturach, nasze łożyska baryłkowe (SRB) są wytrzymałe i umożliwiają kompensację niewspółosiowości. Oferujemy pełen zakres produktów dla wszystkich zastosowań przemysłowych.

Wydłużona żywotność  

Nawet 2x dłuższa żywotność w trudnych warunkach.

Optymalna wydajność

Wysokie prędkości graniczne i maksymalne nośności.

Bezstresowa instalacja

Gotowe do użycia, wymienne, bez potrzeby modyfikacji obudów.  

Niższe koszty konserwacji

Mniej smarowania, mniej nieplanowanych przestojów.

Łożyska przegubowe baryłkowe 

Stworzone do wymagających aplikacji

Gama łożysk baryłkowych NTN zapewnia wysoką wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach: duże obciążenia, niewspółosiowość, temperatury do 200°C, zanieczyszczenia itp.  

Produkowane w nowoczesnych zakładach we Włoszech i Japonii zawierają:   


  • wysokiej jakości stal   
  • zoptymalizowane rozmiary wałeczków  
  • ulepszone wykończenie powierzchni  
  • wzmocnione koszyki z prasowanej stali lub wysokiej klasy litego mosiądzu  bez pierścienia prowadzącego  
  • specjalną obróbkę cieplną


Gwarantują wytrzymałość, stabilność wymiarową i odporność na zużycie. 

Ulepszona konstrukcja umożliwia wyższe prędkości, obniża temperatury pracy i wydłuża okresy międzyobsługowe. Dostępne w wersjach standardowych, uszczelnionych lub dostosowanych do potrzeb.​​​​​​​

Najwyższa jakość = większa wydajność.

+24%

nośności dynamicznej 

2x

krotnie dłuższa żywotność 

200°C

Gwarantowana stabilność stali

+20%

wyższe prędkości graniczne 

Mniej przestojów = większa rentowność

Łożyska baryłkowe do każdego zastosowania   

Standard spherical bearing

Wersja standardowa (SRB)

Sprawdzona jakość w atrakcyjnej cenie 

Brak uszczelnień - idealne do środowisk o niskim stopniu zanieczyszczenia. Łatwe w integracji, najlepsze do czystych warunków lub regularnej konserwacji.

Sealed spherical roller bearing

Wersja uszczelniona (SSRB)

Wydajność chroniąca przed zanieczyszczeniami i infiltracją

Wyposażone w specjalnie zaprojektowane uszczelnienie nitrylowe, skuteczne nawet przy niewspółosiowości. Ich konstrukcja wewnętrzna i nośność są identyczne, jak w wersji otwartej. Wstępnie nasmarowane przeznaczone do pracy w temperaturach do 70°C. Wydłużają żywotność i znacznie ograniczają konserwację.  

Spherical roller bearings with mechanical deflector

Z deflektorami mechanicznymi (Kizei)

Opancerzone rozwiązanie do zapylonych warunków

Deflektory z azotowanej stali chronią przed uderzeniami i korozją. Łatwe w montażu, kompatybilne ze standardowymi łożyskami. Obniżają koszty konserwacji, dzięki swojej niezawodności.

Standard spherical bearing

Seria EF800 

Wzmocniony koszyk do zastosowań wibracyjnych

Łożyska z litego, toczonego koszyka mosiężnego, bez pierścienia prowadzącego i barku środkowego - brak ryzyka zakleszczenia. Zmniejszony luz promieniowy i specjalne tolerancje zapewniają długą żywotność i niezawodność. 
 

Spherical roller thrust bearings

Łożyska baryłkowe wzdłużne

Maksymalna wydajność, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach

Zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń osiowych – idealne do pras, suwnic, turbin i sprzętu górniczego. Wersje wymienne (zgodne z ISO), koszyk z blachy stalowej, możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych do 50% wartości obciążenia osiowego.     
 

Łożyska baryłkowe z metalowymi deflektorami

Łączy w sobie wytrzymałość, niezawodność i łatwość integracji. Zintegrowane metalowe uszczelnienie zapewnia długotrwałą ochronę bez konieczności zmian w konstrukcji obudowy. Idealne do środowisk zapylonych, wilgotnych lub trudno dostępnych.

  • Koszyk i deflektory z azotowanej stali wysokiej jakości
  • Wymienne – zgodne ze standardowymi SRB
  • Żywotność do 3x dłuższa
  • Częstotliwość smarowania zmniejszona 3-krotnie
  • Zakres temperatur pracy do +200°C
  • Prosty montaż – brak potrzeby użycia specjalnych narzędzi
  • Uproszczone smarowanie – jak w wersjach otwartych

Zaprojektowane do pracy w trudnych branżach  

Paper and board industry

Przemysł papierniczy i tekturowy 

Wood and pellet industry

Przemysł drzewny i pelletowy 

Wyprodukowane we Włoszech z przemysłowym know-how  

Nasze łożyska baryłkowe powstają w zakładzie ICSA S.p.A. koło Turynu, we Włoszech. Specjalizujemy się od ponad 50 lat w rozwiązaniach dla trudnych środowisk przemysłowych. Pełny proces produkcyjny na miejscu: obróbka cieplna, precyzyjna obróbka mechaniczna, montaż, kontrola jakości w laboratoriach.

Nowoczesny park maszynowy, rygorystyczne certyfikacje i pełna identyfikowalność zapewniają trwałe produkty najwyższej jakości, gotowe do najbardziej wymagających zastosowań.

Icsa production site NTN Europe

Uproszczona konserwacja  

ZESTAW ALL-IN-ONE

Proste utrzymanie łożysk

Wybierz zestawy z łożyskami baryłkowymi: mniej indeksów do zarządzania, brak pomyłek przy kompletacji, łatwy montaż i trwałość.  


Zapoznaj się z broszurą

Masz projekt lub indywidualne potrzeby?  

Nasi eksperci pomogą dobrać odpowiednie łożyska.

Skontaktuj się z nami