Steel quality : A key parameter for high precision bearings
- Annecy - Industry distribution - Markets
NTN has developed a performing steel. Due to the chemical composition and an improved surface quality the maintenance cost are reduce and the performance of the product increase.
About "LA material"
Due to the chemical composition and an improved surface quality, our customers can expect the following advantages from the "LA material"
- 6 times higher wear resistance
- 15 times higher anti-seizure properties
- 13 times longer rolling fatigue life at room temperature
- and a 30 times higher rolling fatigue life at 200 ° C
Запуск Superkits SNR: дуэт, который составляет единое целое!
- Europe - Automotive Aftermarket - Продукция
SNR объединила свой опыт в области амортизаторов и подвесок, чтобы создать Superkits — комплексное и оптимальное решение для подвески автомобилей. УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ Superkits, состоящие из амортизатора и комплекта передней/задней подвески, представляют собой идеальное решение… Read more
AGRIHUB SNR: прочная ступица для повышения производительности независимых дисковых борон
- France - Промышленное распределение - Продукция
Опираясь на сорокалетний опыт в области сельского хозяйства, NTN предлагает прочное и инновационное решение для оптимизации производительности дисковых культиваторов с независимыми дисками. Эта высококачественная втулка разработана для работы в самых экстремальных условиях: влажность, грязь, пыль, и… Read more