Шарико-винтовые передачи SNR – это высококачественная прецизионная продукция. Они сочетают в себе ориентированную на клиента разработку продукции и высокие требования к качеству. Они предлагают потребителю широкий ассортимент продукции для различного применения во всех областях промышленности.
- Различные типы гаек в соответствии с DIN 69051
- Фланцевые и цилиндрические конструкции
- одинарные и двойные гайки
- направление резьбы вправо и влево
- Высокая прочность, плавность хода и шлифовка
- Предварительный натяг осевого зазора от Z0 до высокого преднатяга Z4 или специального преднатяга
- Классы допуска Т10, Т7, Т5, Т3, Р5, Р3
- Покрытие DURALLOY@ TDC для защиты от коррозии
- Широкий спектр решений по смазыванию
- Индивидуальная обработка концов
- Разнообразные подшипниковые узлы
Гайка фланцевая SC
- Компактная одинарная гайка
- Размеры согласно DIN 69051
- Фланец типа В в стандартном исполнении
- Компактная конструкция
- Высокое значение DN
Гайка фланцевая DC
- Компактная двойная гайка
- Размеры согласно DIN 69051
- Фланец типа В в стандартном исполнении
- Компактная конструкция
- Высокое значение DN
Гайка фланцевая SU
- Стандартная одинарная гайка
- Размеры согласно DIN 69051
- Фланец типа В в стандартном исполнении
- Высокая грузоподъемность
- Высокая жесткость
Гайка фланцевая TW
- Стандартная одинарная гайка со смещением шага
- Размеры согласно DIN 69051
- Фланец типа В в стандартном исполнении
- Высокая грузоподъемность
- Высокая жесткость
Гайка цилиндрическая CI
- Стандартная одинарная гайка
- Высокая грузоподъемность
- Высокая жесткость
Гайка цилиндрическая CD
- Компактная одинарная гайка
- Высокая грузоподъемность
- Высокая жесткость
Гайка цилиндрическая с ввинчивающимся концом SH
- Стандартная одинарная гайка
- Корпус гайки с наружной резьбой на торцевой стороне для сборки непосредственно с соединительными деталями
Гайка цилиндрическая SK
- Миниатюрная одинарная гайка
- Фланец типа В в стандартном исполнении
- Уникальная компактная конструкция
Фиксирующие подшипники типа BST
- Подшипники для высоких нагрузок, особенно эффективны в вертикальном применении
- Радиально-упорные шарикоподшипники NTN с углом контакта 60°
- Оснащены полиамидным сепаратором для разделения элементов качения
- Улучшенная жесткость, которая достигается за счет большего количества тел качения
- Универсальный дизайн в стандартной комплектации
- Устанавливается в компоновке DB, DBT, DTBT и DBTT
- Специально отшлифованные боковые поверхности создают подшипникам необходимый предварительный натяг при установке
Стационарные подшипниковые узлы BSTK
- Подшипниковые узлы блочного типа для высоких нагрузок, особенно в вертикальном применении
- Оснащены радиально-упорными шарикоподшипниками NTN с углом контакта 60° из серии BST
- В зависимости от размера, подшипниковые узлы могут содержать подшипники в компоновке DB, DBT, DTBT и DBTT
- Специально отшлифованные боковые поверхности придают подшипникам необходимый предварительный натяг при установке
Стационарные подшипниковые узлы BK и EK
- Подшипниковые узлы блочного типа для низких и средних нагрузок
- Оснащены радиально-упорными шарикоподшипниками с углом контакта 25° или 40° в конфигурации DF
- Специально отшлифованные боковые поверхности придают подшипникам необходимый предварительный натяг при установке
Стационарные подшипниковые узлы FK
- Подшипниковые узлы фланцевого типа для низких и средних нагрузок
- Оснащены радиально-упорными шарикоподшипниками с углом контакта 25° или 40° в конфигурации DF
- Специально отшлифованные боковые поверхности придают подшипникам необходимый предварительный натяг при установке
Плавающий подшипниковый узел BSTF
- Подшипниковые узлы блочного типа, которые адаптированы к высоте стационарных подшипниковых узлов BSTK
- Оснащены смещаемыми в осевом направлении радиальными шарикоподшипниками с уплотнениями
Плавающий подшипниковый узел BF и EF
- Подшипниковые узлы блочного типа, которые адаптированы к высоте стационарных подшипниковых узлов BK и EK
- Оснащены смещаемыми в осевом направлении радиальными шарикоподшипниками с уплотнительными экранами
Плавающий подшипниковый узел FF
- Подшипниковые узлы фланцевого типа, которые адаптированы к стационарным подшипниковым узлам FK
- Оснащены смещаемыми в осевом направлении радиальными шарикоподшипниками с уплотнительными шайбами
Самоконтрящаяся прецизионная гайка типа PRS
- Для сборки и регулировки предварительного натяга фиксирующих подшипников шарико-винтовых передач для высоких нагрузок
- Крепление с помощью 2-х радиально расположенных установочных винтов
Самоконтрящаяся прецизионная гайка типа PRN
- Для сборки и регулировки предварительного натяга фиксирующих подшипников шарико-винтовых передач для малых и средних нагрузок
- Крепление с помощью 2-х радиально расположенных установочных винтов
Конфигуратор шариковинтовых пар
Онлайн-инструмент NTN позволяет эффективно конфигурировать изделия для шарико-винтовых пар с помощью удобного интерфейса. Пользователи имеют доступ к дополнительной информации и CAD-чертежам, а также возможность взаимозаменять изделия, включая функцию всестороннего сравнения. Также можно конфигурировать сразу несколько изделий, загрузив электронную таблицу.
Подбор аналогов и конфигуратор шариковинтовых пар