Самолеты, вертолеты, космическая техника: наши инновационные и высокопроизводительные подшипники для аэрокосмонавтики разрабатываются в соответствии с вашими техническими решениями.
Уже более 50 лет компания NTN сотрудничает с лидерами аэрокосмической отрасли. Мы участвуем в новых крупных программах, таких как: производство двигателей для узкофюзеляжных самолетов (A320neo, B737 MAX и др.) и вертолетов AW189 и H175.
Подшипники для аэрокосмонавтики: инновационные решения и высокая производительность
Во главу угла мы ставим технические решения наших клиентов, реализуемые благодаря инновациям:
Экономия энергопотребления
Компания NTN стремится минимизировать потребление энергии с помощью облегченных подшипников с керамическими телами качения, увеличенной скоростью вращения и уменьшенным моментом трения (в частности, благодаря оптимизации конструкции).
Повышенная прочность для экстремальных условий
Благодаря разработкам, в которых задействовано более 23 000 человек, наши подшипники для аэрокосмонавтики выдерживают самые экстремальные условия. Это подтверждается испытаниями на стендах.
Уменьшение количества операций по техобслуживанию
Для сокращения затрат на техническое обслуживание подшипники изготавливаются из материалов высшего качества, а разработка осуществляется с применением специального программного обеспечения для расчетов.
Инновационное сочетание механики, электроники и информатики
Выигрыш во всем, в том числе, в планово-предупредительном обслуживании. Подшипники разрабатываются на основе наших успешных решений в мехатронике (автомобилестроении).
Оперативная техническая поддержка
Компания "SNR" предлагает как изделия, так и услуги! Воспользуйтесь услугами технической поддержки, проведения исследований, ремонта и индивидуальным предложением по обучению.
Обзор подшипников для аэрокосмонавтики
Высокий уровень требований к качеству позволяет предложить клиентам специальные высокопрецизионные подшипники для аэрокосмической отрасли.

Двигатели
(турбореактивные, турбовальные, турбовинтовые двигатели, вспомогательные силовые установки, турбины для вертолетов и др.)
Являясь поставщиком для крупнейших производителей двигателей, компания NTN предлагает подшипники для:
- главных валов трансмиссий
- редукторов
Вертолеты
При наличии огромного количества вращающихся деталей необходимы специальные подшипники для:
- турбин;
- редачредукторов (основного, промежуточного и заднего);
- задних трансмиссионных валов;
- вспомогательных редукторов;
- роторов (стоек несущего винта, автоматов перекоса, комелей лопастей);
- органов управления.
Компания NTN - поставщик № 1 подшипников для трансмиссий вертолетов в Европе.


Самолеты
Подшипники для следующих механизмов:
- органов управления;
- вспомогательных блоков: радары, насосы, взлетно-посадочные устройства, генераторы и др.;
- колес самолетов (включая специальный контроль и маркировку уровня качества «S81»).
Аэрокосмонавтика
В рамках европейских космических программ мы поставляем специальные подшипники (наивысшая степень надежности, стерильность, смазывание и пр.) для следующих узлов:
- турбонасосы;
- спутники.

Узнать больше БУКЛЕТ "АЭРОКОСМОНАВТИКА"
Компания NTN и окружающая среда: слово нашим экспертам

В компании NTN разработаны высокоскоростные конические роликоподшипники, отвечающие жестким требованиям к турбореакттивной технике, позволяющие снизить энергопотребление и уровень шума двигателя. Мы оптимизировали концепцию подшипников с помощью специального программного обеспечения для расчетов.Ттакже мы разработали новые покрытия и новые типы термообработки. Эффективность наших решений подтверждена испытаниями на стенде для аэрокосмических приборов, где воспроизводятся реальные условия эксплуатации.
Таким образом, наши высокоскоростные конические роликоподшипники способствуют сохранению чистоты воздушного пространства.

Для получения индивидуального предложения НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ