ВЫСОКОТОЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
исключительного качества

Полный спектр высокоточных подшипников NTN-SNR для металлообрабатывающего оборудования в сочетании с новейшей технологией и опытом мирового лидера.

Серия подшипников повышенной точности разработана специалистами NTN-SNR при активном участии ряда крупнейших производителей станков. Каковы преимущества?

  • Производительность. Оптимизация производственных затрат.
  • Точность. Высокое качество механической обработки.
  • Надежность. Снижение затрат на ремонт.
  • Экологичность. Защита окружающей среды.

Эта серия отмечена знаком ULTAGE®, подтверждающим исключительные характеристики изделий.

roulements-haute-precision-2

 

Подшипники шпинделей

  • Радиально-упорные шариковые подшипники - высокая точность, стандартные и повышенные скоростные режимы
  • Высокоточные одно- или двухрядные цилиндрические роликовые подшипники
  • Высокоточные упорные шариковые подшипники HTA

Опорные подшипники шарико-винтовых пар

  • BSTU - закрытые
  • BST - открытые/закрытые
roulements-hp-3

Сепараторы

Сепараторы изготавливаются из полиамида, обеспечивающего наилучшее соотношение цены и рабочих характеристик: благодаря оптимизированной геометрии, они легче и тише.

  • T2: сепаратор из высокотехнологичного качественного полиамида для высокоточных радиально-упорных шарикоподшипников, применяемых в металлообрабатывающем оборудовании. Такие сепараторы снижают вероятность перегрева и, тем самым, позволяют работать при повышенных скоростных режимах.
  • T6: сепаратор из ПЭК-смолы (полиэфирэфиркетона), легкий и прочный, специально разработанный для шпиндельных радиальных роликоподшипников. Его конструкция позволяет сохранять смазку при нагреве и, как следствие, работать на повышенных скоростях.
  • T9: новейшая разработка NTN-SNR - еще быстрее, еще дешевле!

Кроме того, мы предлагаем:

  • T1: сепаратор из фенольной смолы для радиально-упорных шарикоподшипников. Максимально возможные скорости.

Спецстали: 2LA - 2A

  • Высокое качество. Оптимизированный химический состав и специализированная термообработка.
  • Большой ресурс. Обязательное условие для высочайших температур и скоростей.
  • Превосходные характеристики. Стойкость к износу и задирам.

Оптимизация внутренней конструкции суперскоростных и суперпрецизионных подшипников

Работа над внутренними элементами и технологией изготовления сепараторов позволила создать суперскоростную и суперпрецизионную серии.

  • Радиально-упорные шариковые подшипники - исключительная точность, высокие и сверхвысокие скоростные режимы
  • Цилиндрические роликоподшипники - высокая точность и сверхвысокие скоростные режимы

Каждому подшипнику - оптимальный преднатяг

  • Предусматриваются 4 стандартных уровня преднатяга: сверхмалый (GL), малый (GN), средний (GM) и высокий (GH).
  • Также, по запросу, возможен особоый преднатяг.

Все подшипники серии в гибридном исполнении с керамическими телами качения

Гибридное исполнение существенно повышает рабочие показатели подшипников и металлообрабатывающего оборудования: скорость (+30%), жесткость (+10%), срок эксплуатации (x3)

 

Ознакомиться с серией     Перейти e-Shop

У вас особые требования? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ