Adjoint technique au responsable d'unité de production H/F - Secteur Aéronautique

Aktivität: Production
Referenz: 2023-2941
Standort: France , Argonay
Erforderliches Profil:
Vertragstyp: CDI

 

Contexte :


Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche de notre futur Adjoint du Responsable d'Unité de Production F/H.

En tant qu'adjoint du responsable de l'unité de production, vous êtes le relai de l'unité de production auprès de l'ensemble des responsables de services des fonctions supports et vous managez une équipe technique (moins de 10 personnes).


Vos missions :

 

Piloter l'activité de son équipe pour atteindre les objectifs définis conjointement avec la hiérarchie : 

  • Être garant du savoir faire technique de l'unité de production et mettre en œuvre les actions de progrès définies par les méthodes.
  • Assurer la priorisation des actions pour optimiser le résultat global de l'unité de production en lien avec les services supports (matériels, personnes, charge, moyens, budgets).
  • Accompagner les manager terrain dans leur quotidien avec un rôle de facilitateur.
  • Missionner son équipe sur la résolution de problèmes identifiés et nécessitant une assistance technique à la production.
  • Animer des groupes de résolution de problèmes et les chantiers d'amélioration en assurant le bon déroulement et la tenue de objectifs.
  • Prendre la responsabilité de l'unité de production en cas d'absence de son manager.

 

 

Et si c'était vous ? 

Vous avez développé de solides compétences techniques dans vos expériences précédentes, et êtes attiré par le management.

Vous êtes rigoureux, méthodique et vous aimez le travail sur le terrain.

Vous justifiez idéalement de 10 ans d'expérience.

Anglais : niveau B1 requis

Les challenges ne vous font pas peur.

 

Rejoignez-nous au sein de notre Business Unit Aéronautique et participez à notre développement : objectif +40% d'ici 2030 !

 

 Conditions : 

- Type de contrat CDI
- Poste cadre
- 5 semaines / an + 8 jours RTT / an
- Date de démarrage : dès que possible
- Localisation : ARGONAY
- Travail en journée avec horaires flexibles