Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.
Presse
NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen
Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…
NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019
In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…
KIZEI®: Das neue exklusive sortiment an pendelrollenlagern
Die neuen, zukunftsweisenden Pendelrollenlager von NTN-SNR sind durch Metallschilde geschützt und zeichnen sich durch eine höhere Effizienz in der Produktion, niedrigere Wartungskosten, ISO-…
Pressemappe: NTN-SNR auf der AUTOMECHANIKA 2018
Die Entwicklungsstrategie von NTN-SNR basiert auf drei Hauptachsen: starke Innovation, Präsenz in wichtigen strategischen Märkte und eine Zukunft, die durch zahlreiche Investitionen unterstützt…
Starker Wachstum bei NTN-SNR dank Premium-Wälzlager für die europäische Stahlindustrie
NTN-SNR konnte in den letzten zwei Jahren seinen Umsatz mit Premiumwälzlagern für die Stahlindustrie kräftig steigern. Mit einer starken Präsenz in Europa und den GUS-Ländern ist NTN-SNR ein…
NTN-SNR présente une offre globale du guidage linéaire au roulement pour toutes les chaines de packaging
NTN-SNR est présente pour la première fois au salon All for Pack à Paris du 14 au 17 novembre pour présenter son offre globale pour les chaines de packaging. Celle-ci se décline avec une gamme…
SNR Cévennes « Vitrine Industrie du Futur »
SNR Cévennes, filiale de NTN-SNR Group, est fière d’annoncer l’obtention du label « Vitrine Industrie du Futur » par son usine de Croupillac à Alès dans le Gard, qui produit des roulements de…