OBSŁUGA I LOGISTYKA 4.0

Bezpieczne przemieszczanie ładunków dzięki innowacyjnym i odpowiednim rozwiązaniom

Przemieszczanie ładunków towarzyszy wielu zastosowaniom przemysłowym. Od przenoszenia ciężkich ładunków po automatyczne lub ręczne systemy przenośników, w tym mobilne maszyny przeładunkowe, w NTN znajdziesz produkt, który odpowie na Twoje potrzeby.

ZNAJDŹ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

Przenośniki i taśmy przenośnikowe

 

Przenośniki są obecne w wielu zastosowaniach przemysłowych, z różnymi ograniczeniami tj.  wymagania sanitarne, duże obciążenia, prędkość, ekstremalne temperatury czy trudna i kosztowna konserwacja etc.

NTN oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta: łożyska, zespoły łożyskowe, uszczelnienia, systemy przenoszenia.

Obsługa ciężkich ładunków

 

Transport i przemieszczanie ciężkich ładunków wymaga dostosowania sprzętu. Duże rozmiary sprawiają, że konserwacja jest prawdziwym wyzwaniem.

Poznaj nasze rozwiązania zwiększające żywotność łożysk i minimalizujące nieplanowane przestoje.

Mobilność i logistyka 4.0

 

Obecnie transport ładunków w magazynach musi być skuteczny i wydajny.

Inteligentne i autonomiczne systemy muszą umożliwiać skupienie się na zadaniach, które tworzą wartość dodatnią, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa towarów i ludzi.

Od wózków podnośnikowych po AGV-AMR - odkryj produkty, które pomogą Ci zoptymalizować procesy i zasoby!