Bezpieczne przemieszczanie ładunków dzięki innowacyjnym i odpowiednim rozwiązaniom
Przemieszczanie ładunków towarzyszy wielu zastosowaniom przemysłowym. Od przenoszenia ciężkich ładunków po automatyczne lub ręczne systemy przenośników, w tym mobilne maszyny przeładunkowe, w NTN znajdziesz produkt, który odpowie na Twoje potrzeby.
ZNAJDŹ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
Przenośniki i taśmy przenośnikowe
Przenośniki są obecne w wielu zastosowaniach przemysłowych, z różnymi ograniczeniami tj. wymagania sanitarne, duże obciążenia, prędkość, ekstremalne temperatury czy trudna i kosztowna konserwacja etc.
NTN oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta: łożyska, zespoły łożyskowe, uszczelnienia, systemy przenoszenia.
Obsługa ciężkich ładunków
Transport i przemieszczanie ciężkich ładunków wymaga dostosowania sprzętu. Duże rozmiary sprawiają, że konserwacja jest prawdziwym wyzwaniem.
Poznaj nasze rozwiązania zwiększające żywotność łożysk i minimalizujące nieplanowane przestoje.
Mobilność i logistyka 4.0
Obecnie transport ładunków w magazynach musi być skuteczny i wydajny.
Inteligentne i autonomiczne systemy muszą umożliwiać skupienie się na zadaniach, które tworzą wartość dodatnią, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa towarów i ludzi.
Od wózków podnośnikowych po AGV-AMR - odkryj produkty, które pomogą Ci zoptymalizować procesy i zasoby!