Jako zaufany partner czołowych producentów z branży lotniczej, NTN opracowuje łożyska o wysokiej wydajności, zaprojektowane do pracy w najbardziej złożonych i krytycznych środowiskach. Każde nasze rozwiązanie opiera się na niezawodności, innowacyjności i elastyczności – aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Zaawansowana technologia
Łożyska hybrydowe, technologia superwykańczania, nowoczesne materiały

Francuska precyzja produkcji
Wysokoprecyzyjna produkcja, made in Haute-Savoie, Francja

Wydajność dostosowana do potrzeb
Rozwiązania dopasowane do wymagań mechanicznych i środowiskowych

Prawdziwe partnerstwo techniczne
Wspólne projektowanie, industrializacja, ciągłe wsparcie techniczne

Łożyska zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach lotniczych
NTN projektuje łożyska dostosowane do każdego środowiska, łącząc wiedzę z zakresu trybologii, dobór zaawansowanych materiałów i optymalizację geometryczną. Nasi inżynierowie już na etapie projektowania uwzględniają specyficzne ograniczenia: temperatury, prędkości obrotowe, słabe smarowanie, wymiary i niewspółosiowość.
‘’Know-how’’ opiera się na zakładzie produkcyjnym we Francji, który obejmuje wszystkie specjalne procesy: superwykańczanie, obróbkę cieplną, badania nieniszczące.
Rozwiązania dostosowane do każdego zastosowania
Silniki
Łożyska do wałów głównych, przekładni i skrzyń akcesoriów.
Łożyska NTN do silników są zaprojektowane tak, aby wytrzymać wysokie prędkości i ekstremalne obciążenia termiczne. Ich precyzyjna konstrukcja gwarantuje trwałą i niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach, takich jak te występujące na wałach głównych lub w przypadku utraty smarowania.


Śmigłowce
Łożyska do turbin, maszyn budowlanych, wałów tylnych, skrzyń pomocniczych, wirników, układów sterowania lotem
NTN jest światowym liderem w projektowaniu łożysk satelitarnych do przekładni planetarnych stosowanych w śmigłowcach. Łożyska te zapewniają zwiększoną niezawodność, wyjątkową trwałość i są przystosowane do zastosowań w przekładniach o wysokiej wydajności, gdzie występują surowe wymagania dotyczące obciążeń i drgań.
Przemysł kosmiczny
Łożyska do kriogenicznych turbosprężarek i satelitów
Łożyska NTN do pomp kriogenicznych i satelitów są produkowane tak, aby wytrzymać najbardziej ekstremalne warunki: intensywne wibracje, próżnię kosmiczną i środowiska korozyjne. Ich solidna konstrukcja i wysoka niezawodność sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem dla zaawansowanych technologicznie misji kosmicznych.


Wyposażenie i dodatki specjalne
Łożyska do śmigieł, rozruszników i generatorów
Nasze łożyska do wyposażenia lotniczego zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić niezawodną i trwałą pracę, nawet przy niskim poziomie smarowania i w trudnych warunkach elektrycznych. Ich wytrzymałość i precyzja sprawiają, że są one optymalnym rozwiązaniem dla systemów krytycznych.
Nowe formy mobilności
Łożyska do eVTOL, napędów hybrydowych, silników elektrycznych
NTN oferuje łożyska do nowych środków transportu, w tym eVTOL, napędów hybrydowych i silników elektrycznych. Dzięki hybrydowym materiałom ceramicznym (Si₃N₄) nasze łożyska zapewniają doskonałą izolację, większą kompaktowość i lekkość, które są niezbędne w zaawansowanych zastosowaniach transportowych.

Wspólne opracowywanie krytycznych rozwiązań z dbałością o najwyższą precyzję
W NTN każde łożysko lotnicze jest wynikiem współpracy inżynierów, prowadzonej w ścisłej współpracy z biurami projektowymi klientów. Nasi eksperci angażują się już na wczesnym etapie, analizując ograniczenia mechaniczne, termiczne i środowiskowe charakterystyczne dla każdego programu. Prototypowanie, testy, walidacja: każdy etap jest prowadzony z zachowaniem rygoru technicznego, elastyczności i uważnego słuchania, aby uzyskać niezawodne, wydajne i idealnie dostosowane do wymagań sektora lotniczego rozwiązania
Zaangażowanie
Made in France
„Made in France” to gwarancja jakości i know-how. NTN Europe zdecydowało się projektować i produkować swoje rozwiązania dla lotnictwa we Francji, w zakładzie dedykowanym lotnictwu (Argonay), aby zapewnić wysoką wydajność produktów, zgodność z surowymi normami branżowymi oraz wspierać lokalną innowacyjność. Takie podejście zapewnia pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi i optymalną identyfikowalność, a jednocześnie wzmacnia gospodarkę, know-how i konkurencyjność na rynku europejskim.
Zrównoważona innowacyjność
Każda innowacja ma podwójny cel: wydajność i zmniejszenie wpływu na środowisko. Przyczyniamy się do transformacji lotnictwa poprzez:
- Innowacyjnych materiałów (ceramicznych, hybrydowych)
- Zmniejszaniu masy i tarcia
- Dłuższą żywotnością komponentów
W tym zakresie jesteśmy uznani przez program CleanSky Europe.
Wsparciem przez cały
cykl życia produktu
Projektowanie, produkcja seryjna, MRO, szkolenia
Nasze zespoły są obecne na każdym etapie, aby
zagwarantować trwałą niezawodność komponentów.
Broszura
Odkryj nasze rozwiązania i usługi dla lotnictwa.
Stwórzmy razem Twoje rozwiązanie
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze odpowiednich łożysk