Nachfolgend finden Sie Pressemitteilungen und Pressemappen von NTN in Europa mit Informationen zu Organisationsstrukturen, Produkten, Dienstleistungen, Technologien und unseren Innovationen.
Presse

NTN-SNR präsentiert auf der EMO die neuesten innovationen
Anlässlich der EMO Hannover, die vom 16. bis 21. September stattfindet, stellt NTN-SNR Neuheiten für den europäischen Werkzeugmaschinenmarkt vor. Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und…

NTN-SNR : Offizieller Sponsor von Mika Moszicke in der DEKM Saison 2019
In Zukunft tritt Mika Moszicke (Startnummer E17) mit der Unterstützung von NTN-SNR in der Deutschen Elektro-Kart-Meisterschaft in insgesamt fünf Rennen an. Die DEKM ist als weltweit erste…

SmartTEMP von NTN-SNR: für die sicherste und zuverlässigste Erwärmung von Wälzlagern
NTN-SNR Roulements bringt mit SmartTEMP eine neue Baureihe von Induktionsanwärmgeräten auf den Markt. Die Geräte zeichnen sich durch eine umfassende Temperatursteuerung aus, wodurch die…

Pressemappe: NTN-SNR auf der AUTOMECHANIKA 2018
Die Entwicklungsstrategie von NTN-SNR basiert auf drei Hauptachsen: starke Innovation, Präsenz in wichtigen strategischen Märkte und eine Zukunft, die durch zahlreiche Investitionen unterstützt…

Starker Wachstum bei NTN-SNR dank Premium-Wälzlager für die europäische Stahlindustrie
NTN-SNR konnte in den letzten zwei Jahren seinen Umsatz mit Premiumwälzlagern für die Stahlindustrie kräftig steigern. Mit einer starken Präsenz in Europa und den GUS-Ländern ist NTN-SNR ein…


Tecnologia NTN-SNR ASB®, 20 anni di successi
Nel 1997, NTN-SNR ha avviato la produzione in serie del cuscinetto ASB®, concetto innovatore della misurazione della velocità della ruota, per il quale, lo stesso anno, è stata premiata…


NTN-SNR présente une offre globale du guidage linéaire au roulement pour toutes les chaines de packaging
NTN-SNR est présente pour la première fois au salon All for Pack à Paris du 14 au 17 novembre pour présenter son offre globale pour les chaines de packaging. Celle-ci se décline avec une gamme…

Pressemappe: Automechanika Frankfurt - 13. bis 17. September 2016
Auf der Automechanika 2016, die vom 13. bis 17. September in Frankfurt stattfindet, stellt NTN-SNR zwei neue Produktlinien vor: Gleichlaufgelenke für europäische Fahrzeuge und Getriebelager für…