PROWADNICE LINIOWE SNR
Rozwiązania dla wszystkich sektorów przemysłu

Prowadnice liniowe SNR  to wysokiej jakości produkty precyzyjne. Łączą rozwój zorientowany na Klienta i wysokie wymagania jakościowe. Oferują Klientowi szeroką gamę referencji przeznaczonych do różnych zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu. 

  • Wymiary zgodne z DIN ISO 12090
  • Prowadnice liniowe z koszykiem lub bez 
  • Tylko jedna szyna dla wszystkich wersji wózków (wysokich, niskich, szerokich, itp. )
  • Różne opcje uszczelnienia i smarowania
  • Szeroki wybór akcesoriów osłon szyn i elementów zaciskowych
  • Różne powłoki antykorozyjne
     
LGB 1
  • Wysoka prędkość i przyspieszenie
  • Ułożenie bieżni pod kątem 45° przenosi jednakowe obciążenia w wszystkich kierunkach
  • Niskie tarcie, dzięki profilowi kołowemu
  • Wysoka tolerancja i zdolność kompensacji błędów montażowych dzięki układowi bieżni typu X (DF)
  • Standardowe niedzielone szyny do 4 m długości
  • Szyny dzielone ze specjalnymi zakończeniami (oznaczenia J) mogą być łączone w dowolnej konfiguracji
  • Wózki z łańcuchami o bardzo wysokiej płynności przesuwu i niskim poziomie hałasu
     
  • Układ bieżni pod kątem 45 przy jednakowych nośnościach we wszystkich głównych kierunkach obciążenia
  • Wysoka sztywność przy momentach obciążenia Mx w poprzek szyny
  • Niski współczynnik tarcia, dzięki zaokrąglonym rowkom
  • Szyny do długości do 4m jako standard
LGB
LGB 2
  • Kompaktowy wymiar
  • Szyny profilowe i wózki wykonane z materiału odpornego na korozję w wersji standardowej  
  • Standardowe niedzielone szyny do 2 m długości
  • Kompaktowy wymiar 
  • Wysoka sztywność przy momencie skręcającym Mx działającego w płaszczyźnie równoległej do przekroju czołowego szyny 
  • Szyny profilowe i wózki wykonane z materiału odpornego na korozję w wersji standardowej  
  • Standardowe niedzielone szyny do 2 m długości
LGB 3
Lgb 4
  • Twarde (techniczne) i czarne chromowanie oraz powłoka DURALLOY TDC  jako ochrona przed korozją
  • Szeroki wybór uszczelnień dostosowany do wymagań aplikacji
  • Różne wysokowydajne smary do specjalnych zastosowań 
  • Różne przyłącza smarne dla lepszego dopasowania do danej maszyny
  • Zestawy uszczelniające do indywidualnej konfiguracji w zależności od warunków pracy 
  • Plastikowe i mosiężne zaślepki, listwy maskujące lub mieszki jako osłony szyn
  • Ręczne i pneumatyczne element zaciskowe
Lgb Accessories

Potrzebujesz rozwiązania niestandardowego? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI