JAKOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

Silniki elektryczne są podstawą współczesnego przemysłu.
Dostarczają one energii mechanicznej dla większości procesów produkcyjnych.

Łożyska są kluczowym elementem silnika i przyczyniają się do trwałości sprzętu i jego sprawności energetycznej, w szczególności dzięki ich wysokiej jakości. Jako partner wiodących producentów, NTN zdobyła doświadczenie i wiedzę, aby sprostać specyficznym potrzebom aplikacji klientów.

ntn-electric-motor


 

Silniki uniwersalne, do zastosowań specjalnych, siłowniki elektryczne - nasze produkty przyczyniają się do zwiększenia wydajności Państwa urządzeń.

Nasza kompletna gama oferuje:

  • Zoptymalizowane rozwiązania uszczelniające, uznane na rynku
  • Dostosowane rozwiązania w zakresie smarowania


 

ŁOŻYSKA KULKOWE

Najbardziej popularne w przemysłowych silnikach elektrycznych, przenoszą ruch obrotowy z minimalnym tarciem, co umożliwia ich zastosowanie w aplikacjach o dużej prędkości.

Wybierz wydajność w gamie ponad 10 000 aktywnych referencji. Gama łożysk kulkowych NTN-SNR o średnicy otworu od 1,5 mm do 1320 mm jest jedną z najszerszych i najbardziej kompletnych na rynku.

Roulements-billes
Roulements-cylindriques

 

 

ŁOŻYSKA WALCOWE

Zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych, łożyska walcowe (CRB) są stosowane w dużych silnikach i pionowych zespołach.

TECHNOLOGIA MEGAOHM™

Technologia Megaohm™ to wysokowydajna powłoka ceramiczna zapewniająca izolację elektryczną do napięcia przebicia 3000 V. Jest dostępna w seriach 6200 i 6300, stosowanych w szczególności w silnikach elektrycznych. Gwarantowana zamienność.

 

GAMA TOPLINE

Seria Topline oferuje gotowe i dostępne z magazynu rozwiązania dla wymagających warunków prędkości i temperatury (od -60 °C do +350 °C).
FT150 High Temperature spełnia wymagania silników elektrycznych.
Dzięki naszej determinacji, aby zapewnić coraz większą wydajność i komfort, zmniejszyliśmy natężenie hałasu naszych łożysk czterokrotnie, co stanowi prawdziwą zaletę dla Państwa silników.

 

GAMA ŁOŻYSK KULKOWYCH ZWYKŁYCH EMTR DO SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Cichsze, produkty z serii EMTR zużywają również mniej energii. Ich trwałość jest zoptymalizowana dzięki jakości użytej stali.

Konkurencyjna, energooszczędna i cicha gama EMTR, obejmująca 3 serie - 6000, 6200 i 6300, stanowi rozwiązanie spełniające wymogi niezawodności i konkurencyjności w zastosowaniach z silnikami elektrycznymi.

 

Roulements-Topline

Masz projekty? My tworzymy rozwiązania! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI