Wiedza i doświadczenie producenta wyposażenia fabrycznego w zakresie części zamiennych
![moteur](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/1-H2_Moteur_ThisPoint.jpg?itok=zu3-0uAe)
Nasza pozycja jako producenta cześci OEM zapewnia nam zaufanie największych producentów samochodów. Pełna oferta dotycząca pasków rozrządu i akcesoriów pomocniczych, obejmuje prawie 94% zapotrzebowania europejskiego parku samochodowego.
Gwarantujemy:
- jakość części zamiennych, zgodną ze specyfikacją producenta
- niezawodność
- wydajność
- innowacyjność potwierdzoną testami w celu dostarczania na rynek "produktów przyszłości"
- wsparcie i komunikację techniczną
Rozrząd SNR: pełna gama od dostawcy oem
Nasza oferta, dzięki podwójnej: europejsko-japońskiej tożsamości firmy, pokrywa ogromną część zapotrzebowania europejskich i azjatyckich marek pojazdów.
Zestawy paska rozrządu z oraz bez pompy wody
Podobnie jak sam pasek rozrządu, rolki i pompa wody również się zużywają, dlatego też należy je wymieniać podczas serwisowania układu rozrządu. Zużycie któregokolwiek z powyższych elementów może skutkować awarią silnika.
NTN oferuje kompletne zestawy, zapewniające najwyższą jakość wszystkich zawartych w nich elementów. Dzięki temu wszystkie potrzebne do naprawy części będziesz miał pod ręką, eliminując jednocześnie ryzyko błędu w doborze elementów.
Zestawy paska rozrządu SNR z oraz bez pompy wody zawierają wszystkie części potrzebne do prawidołowej wymiany:
- Rolki: Statyczne rolki napinające, montowane na wsporniku lub mimośrodowo, automatyczne dynamiczne rolki napinające, napinacze hydrauliczne i rolki zwrotne (zębate, kołnierzowe lub standardowe).
- Paski: w celu zwiększenia wytrzymałości na stale rosnące obciążenia i wydłużenia żywotność części, stosuje się paski wzmocnione oraz paski typu HT wykonane z teflonu lub kevlaru. NTN oferuje precyzyjne rozwiązania techniczne wybrane przez producenta pojazdu.
- Pompa wody: NTN posiada ogromne doświadczenie w produkcji oryginalnego wyposażenia. Nasze fabryki produkują ponad milion łożysk do pomp wodnych rocznie.
- Osprzęt: Śruby, nakrętki, uszczelki itp.
![Kits courroies](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/STILLLIFE-NTN-08_KDP-STACKED.jpg?itok=J0ovryVS)
![Kit distribution chaîne](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/KDC-Boite-640x360_0.jpg?itok=-jfCM-jA)
Zestawy łańcuchów rozrządu
Coraz więcej pojazdów zjeżdża z linii montażowych producentów z układami rozrządu napędzanymi łańcuchem. Pomimo swoich zalet (żywotność, bardziej kompaktowy rozmiar silnika), silnik z łańcuchem rozrządu podlega takim samym obciążeniom jak silnik z paskiem rozrządu.
Dlatego też zestaw łańcucha musi być sprawdzany w regularnych odstępach czasu, łańcuch rozrządu może wymagać wymiany, aby przywrócić silnikowi pierwotny poziom wydajności.
NTN oferuje gamę 100 zestawów łańcuchów, które z powodzeniem zaspokajają potrzeby rynku.
Każdy zestaw zawiera:
- Łańcuch: umieszczony w bloku silnika. Jego zadaniem jest synchronizacja wałka rozrządu, pompy wtryskowej i wału korbowego.
- Napinacze hydrauliczne: składające się z kilku elementów (sprężyn, cylindrów, tłoczyska i uszczelek). Montowane są one w naszych fabrykach NTN, zaś ich praca regulowana jest poprzez ciśnienie w układzie smarowania silnika.
- Ślizgi: przeznaczone do prowadzenia i/lub napinania łańcucha.
- Koła łańcuchowe i VVT: kluczowe elementy, po których porusza się łańcuch rozrządu. Są to koła zębate, których konstrukcja i orientacja zębów mają kluczowe znaczenie dla idealnej synchronizacji z łańcuchem. Koła zębate zmiennych faz rozrządu (VVT) umożliwiają optymalizację wlotu i wylotu powietrza w silniku.
Główne i pomocnicze elektryczne pompy wodne
Mając na uwadze nowe wymagania rynku, NTN oferuje gamę elektrycznych pomp wody, w tym 7 numerów referencyjnych do zastosowań w pompach głównych i ponad 40 do pomocniczych elektrycznych pomp wody.
Główne elektryczne pompy wodne
Pompy te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia chłodzenia i utrzymania stałej temperatury w silnikach spalinowych.
Pojazdy elektryczne również posiadają wydajne systemy chłodzenia: są one wykorzystywane do optymalizacji żywotności akumulatora i zagwarantowania optymalnej wydajności, zwłaszcza podczas procesu szybkiego ładowania.
Takie pojazdy wymagają wielu obwodów chłodzenia. Istnieją dwa rodzaje systemów chłodzenia dla pojazdów elektrycznych: chłodzenie cieczą i chłodzenie powietrzem.
![water pump](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/Pompe-640x360-3_0.jpg?itok=XHCneLPM)
Pomocnicze elektryczne pompy wodne
Służą one do chłodzenia turbosprężarki i oleju skrzyni biegów lub do gromadzenia ciepła i dostarczania gorącego powietrza do przedziału pasażerskiego, gdy włączone jest ogrzewanie. Niektóre pojazdy z silnikami spalinowymi, hybrydowymi i elektrycznymi mają nawet cztery elektryczne pompy wody.
Gama akcesoriów SNR: wszystkie części zamienne do całego systemu pomocniczego
Nasza oferta komponentów pomocniczych jest jedną z najbardziej kompletnych na rynku i obejmuje paski pomocnicze, napinacze, zestawy pomocnicze, koła pasowe tłumika drgań, zestawy kół pasowych tłumika drgań, koła pasowe alternatora, łożyska klimatyzacji...
![Kit accessoires](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/Accessory%2Bpompe1_0.jpg?itok=Mrc2BypT)
Zestawy pomocnicze z i bez pompy wodnej
To kompletne rozwiązanie naprawcze obejmujące pasek pomocniczy, napinacze, koło zębate i wszelkie inne niezbędne elementy. Zestawy pomocnicze z pompami wody zawierają również napinacz paska pomocniczego i koło zębate.
Zaleta zestawu?
- Wszystkie niezbędne komponenty w jednym pudełku
- Brak problemów z identyfikacją
- Jeden numer referencyjny dla całego zestawu
- Gwarantowana jakość części OE
Rolki paska osprzętu
Rolki prowadzące i napinające zapewniają prawidłowe napięcie paska pomocniczego. Umożliwiają one kompensację drgań skrętnych elementów napędzanych, a także kompensują proces rozciągania paska spowodowany zużyciem. Wybór dobrej jakości napinaczy jest kluczowy dla silnika.
Technologia NTN:
- napinacze automatyczne: absorbują przejściowe duże obciążenia, zapobiegają ślizganiu się paska i redukują hałas.
- napinacze mechaniczne: absorbują ruch za pomocą sprężyny napinającej
- rolki prowadzące
![Galets accesoires](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/Pelemele_roulement_2accessoire_0.jpg?itok=KnsbtwmC)
![Courroie](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/Courroie_Accessoire_1.jpg?itok=JmE6VtUt)
Pasek pomocniczy
Pasek pomocniczy zapewnia napęd elementów układu pomocniczego: alternatorów, pomp wspomagania układu kierowniczego, pomp wody (w zależności od instalacji), sprężarek klimatyzacji...
Dlatego pasy pomocnicze SNR są:
- opracowane i zoptymalizowane pod względem długości, z tolerancjami odpowiadającymi stosowanym w oryginalnym wyposażeniu
- zatwierdzone do użytku w każdym pojeździe
Ponieważ paski pomocnicze - rowkowane lub trapezowe - mają ograniczoną żywotność, NTN zaleca:
- regularnie sprawdzać zużycie
- przestrzegać okresu wymiany zalecanego przez producenta i/lub NTN Europe
- nie odkładać wymiany uszkodzonego paska
Zestawy kół pasowych tłumika drgań wału korbowego
Jest to kompletne rozwiązanie zamienne, które obejmuje koło pasowe amortyzatora i elementy mocujące.
Koła pasowe tłumiące drgania wału korbowego redukują drgania spowodowane cyklicznymi zmianami predkości obrotowej wału korbowego. Zapewnia to najlepsze działanie paska i innych napędzanych elementów.
Wysokiej jakości koło pasowe zapewnia wysoki poziom ochrony silnika i zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia.
160 referencji dla zestawów kół pasowych tłumika wału korbowego SNR oferują:
- płynną pracę
- wysoki poziom tłumienia i ochrony silnika
- zwiększoną żywotność
![Kit de poulie damper](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/5-H3_Kit_Damper_DPF350.00K1_1.jpg?itok=-sES05_p)
Czy wiesz, że... ? Montaż koła pasowego z tłumikiem drgań naraża śruby na ekstremalne naprężenia, czasami nawet do granicy ich elastyczności. Po zdjęciu elastycznego koła pasowego należy bezwzględnie wymienić śrubę (śruby), a jeśli na starej śrubie znajduje się podkładka oporowa, należy ją przenieść na nową śrubę!
![Poulie à roue libre](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-10/PRLA_0.jpg?itok=fjaTGuyY)
Wolne koła pasowe alternatora
Koło pasowe alternatora redukuje wahania prędkości obrotowej wirnika alternatora związane z hamowaniem silnikiem oraz gwałtownymi zmianami prędkości oborotowej silnika. Napędza alternator podczas faz przyspieszania wału korbowego, ale nie powoduje jego wyhamowywania.
Zapewnia również ochronę i wydłuża żywotność paska i pozostałych elementów układu .
Koła pasowe alternatora oferowane przez NTN Europe są zaprojektowane tak, aby:
- sprostać warunkom pracy nowoczesnych silników, które są coraz bardziej złożone
- ograniczyć ryzyko awarii alternatora
W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie działania koła pasowego alternatora i jego wymianę w razie potrzeby przy każdej wymianie elementów układu napędzanego paskiem pomocniczym.
Wszystko o samochodowych częściach zamiennych w naszych broszurach Zobacz DOKUMENTACJĘ
Znajdź wszystkie części w katalogu online Otwarty sklep internetowy
Rekomendacje producenta, słowami naszego eksperta
![Anaïs Le Fouler Anaïs Le Fouler](/sites/default/files/2023-10/Photo-Ana%C3%AFs_def.png)
Dzięki naszym 3 zakładom produkcyjnym (w Iwata i Nagan w Japonii oraz w Mettmann w Niemczech), NTN Europe jest głównym graczem w sektorze napędu rozrządu i osprzętu silnika. Każdego roku produkujemy ponad 10 milionów kół pasowych i ponad 40 milionów łożysk do kół pasowych, z których wszystkie są w 100% testowane i sprawdzane. Nasze doświadczenie pozwala nam również opracowywać nowe produkty i rozszerzać naszą ofertę na przyszłe rynki.
![Tendeurs](/sites/default/files/2023-10/Pele-mele_Tendeurs.jpg)