ŚRUBY KULOWE:
Rozwiązania dla wszystkich sektorów przemysłu

Śruby kulowe SNR to wysokiej jakości produkty precyzyjne. Łączą w sobie zorientowany na klienta rozwój produktu i wymagania dotyczące wysokiej jakości. Oferują klientom szeroką gamę produktów do różnych zastosowań we wszystkich obszarach przemysłu.

  • Różne typy nakrętek zgodnie z DIN 69051
  • Konstrukcje kołnierzowe i cylindryczne
  • Nakrętki pojedyncze i podwójne
  • Gwint prawy i lewy
  • Walcowane, łuszczone i szlifowane
  • Napięcie wstępne od luzu osiowego Z0 do ciężkiego napięcia wstępnego Z4 lub specjalnego napięcia wstępnego
  • Klasy tolerancji T10, T7, T5, T3, P5, P3
  • Powłoki DURALLOY® TDC jako ochrona przed korozją
  • Rózne opcje smarowania
  • Niestandardowa obróbka końcówek
  • Różne zespoły łożyskowe
SC

 

 

  • Kompaktowa pojedyncza nakrętka         
  • Wymiary zgodne z normą DIN 69051     
  • Kołnierz typu B w standardzie           
  • Kompaktowa konstrukcja           
  • Wysoka wartość DN                

 

 

  • Kompaktowa podwójna nakrętka         
  • Wymiary zgodne z normą DIN 69051     
  • Kołnierz typu B w standardzie           
  • Kompaktowa konstrukcja           
  • Wysoka wartość DN  
                
DC
SU

 

 

  • Standardowa pojedyncza nakrętka         
  • Wymiary zgodne z normą DIN 69051   
  • Kołnierz typu B w standardzie           
  • Wysokie wartości obciążenia            
  • Duża sztywność     
         

 

 

  • Standardowa pojedyncza nakrętka z przesunięciem podziałki     
  • Wymiary zgodne z normą DIN 69051     
  • Kołnierz typu B w standardzie           
  • Wysokie wartości obciążenia            
  • Duża sztywność           
                  
TW
CI

 

 

  • Standardowa pojedyncza nakrętka
  • Wysokie wartości obciążenia
  • Duża sztywność

 

 

  • Kompaktowa pojedyncza nakrętka
  • Wysoka obciążalność
  • Duża sztywność

           

CD
SH

 

 

  • Standardowa pojedyncza nakrętka
  • Korpus nakrętki z gwintem zewnętrznym od strony czołowej do bezpośredniego montażu w elementach przyłączeniowych

 

 

 

  • Miniaturowa pojedyncza nakrętka
  • Kołnierz typu B w standardzie
  • Kompaktowa konstrukcja
SK
bst

 

  • Łożyska do dużych obciążeń osiowych, np. w aplikacjach pionowych
  • Łożyska kulkowe skośne NTN z katem działania 60°
  • Wyposażony w poliamidowy koszyk prowadzony na elementach tocznych
  • Lepsza sztywność, dzięki większej liczbie kulek
  • Uniwersalna konstrukcja
  • Instalowane w układach DB, DBT, DTBT i DBTT
  • Specjalnie szlifowane powierzchnie boczne zapewniają łożyskom wymagane napięcie wstępne po zamontowaniu
bstk

 

 

  • Zespoły łożyskowe typu blokowego do dużych obciążeń, dedykowane do pracy w aplikacjach pionowych
  • Wyposażony w łożyska kulkowe skośne NTN o kącie działania 60° serii BST.
  • W zależności od rozmiaru, zespoły mogą zawierać łożyska w układzie DB, DBT, DTBT i DBT
  • Specjalnie szlifowane powierzchnie boczne zapewniają łożyskom wymagane napięcie wstępne po zamontowaniu

 

 

 

  • Zespoły łożyskowe typu blokowego do małych i średnich obciążeń
  • Wyposażone w łożyska kulkowe skośne o kącie działania 25° lub 40° w konfiguracji DF
  • Specjalnie szlifowane powierzchnie boczne zapewniają łożyskom wymagane napięcie wstępne po zamontowaniu
bk
fk

 

 

  • Zespoły łożyskowe typu kołnierzowego do małych i średnich obciążeń
  • Wyposażone w łożyska kulkowe skośne o kącie działania 25° lub 40° w konfiguracji DF
  • Specjalnie szlifowane powierzchnie boczne zapewniają łożyskom wymagane napięcie wstępne po zamontowaniu

 

 

  • Zespoły łożyskowe typu blokowego, które są stosowane z podporami stałymi BSTK 
  • Wyposażone łożyska kulkowe zwykłe z uszczelkami z możliwością przesuwu w obudowie
bstf
bf

 

 

  • Zespoły łożyskowe typu blokowego, które są stosowane z podporami stałymi typu BK i EK
  • Wyposażone łożyska kulkowe zwykłe z uszczelkami z możliwością przesuwu w obudowie

 

 

  • Zespoły łożyskowe typu kołnierzowego, które są stosowane z podporami stałymi typu FK
  • Wyposażone łożyska kulkowe zwykłe z uszczelkami z możliwością przesuwu w obudowie
ff
prs

 

 

  • Do montażu i regulacji napięcia wstępnego łożysk napędów śrub kulowych do dużych obciążeń
  • Mocowanie za pomocą 2 promieniowo rozmieszczonych śrub ustalających

 

 

 

  • Do montażu i regulacji napięcia wstępnego łożysk napędów ze śrubami kulowymi dla małych i średnich obciążeń
  • Mocowanie za pomocą 2 promieniowo rozmieszczonych śrub ustalających
prn
BS Configurator en

Narzędzie online NTN umożliwia wydajną konfigurację śrub kulowych za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Użytkownicy mają dostęp do dodatkowych informacji i rysunków CAD, a także do opcji wymiany produktów, która obejmuje kompleksową funkcję porównywania. Możliwe jest również skonfigurowanie wielu produktów jednocześnie poprzez wczytanie arkusza kalkulacyjnego. 

Wymiana i konfigurator śrub kulowych

 

Katalog produktów


Masz jakieś pytania?  WYŚLIJ NAM SWOJĄ PROŚBĘ