Nowa siedziba NTN Europe w Annecy
Eko-odpowiedzialna, innowacyjna – dla wyższej jakości życia w pracy
Planowane otwarcie: połowa 2026 r.
W połowie 2026 r. NTN Europe otworzy drzwi do swojej nowej europejskiej siedziby. Ten duży projekt ilustruje determinację Grupy w łączeniu wydajności, nowoczesności, odpowiedzialności ekologicznej i jakości życia w miejscu pracy. Ten budynek nowej generacji odzwierciedla zaangażowanie NTN Europe w umacnianie swojej roli jako innowacyjnego i odpowiedzialnego, europejskiego gracza przemysłowego, w zgodzie z kwestiami środowiskowymi i aspiracjami pracowników zarówno dziś, jak i z myślą o przyszłości.
Ekosystem ucieleśniający doskonałość przemysłową
Przyszła siedziba NTN Europe została zaprojektowana jako miejsce satysfakcji, zachęcające do płynnej wymiany, współpracy i produktywności. W pełni uosabia wartości harmonii i wydajności promowane przez NTN, japońską koncepcję Nameraka. Pomoże pracownikom uczynić ich codzienne życie bardziej płynnym i wydajnym, zapewniając przyjemne i inspirujące środowisko pracy.
Budynek o powierzchni ponad 10 000 m² pomieści do 650 pracowników. Znajdą się w nim usługi centralne, zespoły operacyjne oraz centrum badawczo-rozwojowe.
Projekt wyznacza punkt zwrotny w transformacji Grupy. Decydując się na pozostanie w historycznej siedzibie w sercu Annecy (od 1916 r.), NTN potwierdza pragnienie zachowania lokalnych korzeni, jednocześnie wzmacniając swoje ambicje, aby stać się prawdziwym europejskim centrum doskonałości przemysłowej, zaangażowanym i przyszłościowym.
Ekologicznie zaprojektowany budynek z myślą o przyszłości
Budynek dąży do uzyskania certyfikatów środowiskowych BREEAM Very Good (ogólna efektywność środowiskowa) i BBCA (budynek niskoemisyjny).
Budynek spełnia surowe i wymagające standardy w zakresie odpowiedzialności ekologicznej i charakterystyki energetycznej:
- 520 m² paneli fotowoltaicznych zapewniających niemal całkowitą autonomię energetyczną dla działalności usługowej.
- Zrównoważone materiały o niskim śladzie węglowym: większość konstrukcji wykonana jest z drewna, co zapewnia doskonałą izolację termiczną.
- Bioklimatyczny budynek ze zoptymalizowanym przepływem ciepła.
- Inteligentne zarządzanie i odzyskiwanie wody deszczowej.
- Dach szedowy maksymalizujący naturalne światło, zmniejszający zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie i zapobiegający nadmiernemu nagrzewaniu.
- 130 drzew posadzonych w celu promowania bioróżnorodności, poprawy jakości powietrza i stworzenia kojącego środowiska do codziennego życia.
- Parking dla rowerów (prawie 250 miejsc) i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

Oczekiwana wydajność środowiskowa :
70%
zużycie
energii
-380t
emisji CO₂
rocznie
-50%
zużycia
wody



W kierunku nowych sposobów pracy w celu poprawy wydajności

Dzięki nowej siedzibie NTN idzie o krok dalej, zmieniając środowisko pracy i oferując swoim pracownikom nowe doświadczenia.
Projekt jest odpowiedzią na zmiany w sposobie pracy oraz zmiany w społeczeństwie. Zgodnie z zasadami elastycznego biura i dobrego samopoczucia w pracy, przyszła siedziba ma zachęcać do przepływu ludzi, pomysłów i projektów. Każda przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby pracowników: współpracę, kreatywność, koncentrację, rozwój umiejętności itp.
- Elastyczne przestrzenie do współpracy
- Centralne atrium i organizacja w dzielnicach
- Miejsca spotkań towarzyskich: kawiarnie, tarasy, dachy z widokiem itp.
- Nieformalne środowiska pracy: bańki koncentracyjne, atrium itp.
Budynek w 50% przeznaczony do wymiany, sprzyjający kreatywności, komfortowi i koncentracji.

"Ta nowa siedziba uosabia nasze pragnienie połączenia wydajności operacyjnej, dobrego samopoczucia w miejscu pracy i odpowiedzialności za środowisko. To projekt jednoczący wszystkie nasze zespoły."
Christophe Ulrici, wiceprezes NTN Europe

"Nasza ambicja jest jasna: uczynić z tej siedziby miejsce, które inspiruje, łączy ludzi i sprawia, że chcą przychodzić do pracy każdego dnia."
Camille Ducoulombier : dział zasobów ludzkich
Ekoodpowiedzialny projekt, majacy na celu gwarancję dobrego samopoczucia pracownikow - nowa siedziba NTN.
Flagowy projekt NTN Europe