nesil lineer kızaklarla ilgili sunduğumuz birçok inovasyon ve seçenekten neden faydalanmayasınız?
NTN-SNR marka lineer kızaklar: Kalite, güvenlik ve düşük maliyet

Lineer Hareket mühendislik ekibimiz yıllardır ürünlerimizin tasarımı üzerinde çalışmakta ve müşterilerimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yardımcı olmaktadır..
Kalite:
- Güvenilirlik: NTN-SNR üretiminin yüksek kalite gereksinimlerine sıkı sıkıya bağlılık
- İnovasyon: Çok sayıda uzun süreli testlerden sonra onaylanmış inovatif çözümlerin kullanılması
Güvenlik:
- Uygunluk: DIN 645 standardına uygun boyutlar.
- Boyutlar: Deneyimli uygulama mühendislerimiz tarafından titizlikle kontrol edilmektedir
- Kolay Kurulum: NTN-SNR teknolojisi ve sonsuz genişletilebilir raylarımız sayesinde kurulum kolaylığı
Düşük maliyet:
- TEK Ray: Lineer kızaklarımızın modüler yapısı tek tip rayın tüm arabalarda kullanılabilmesini sağlayarak depolama maliyetlerini önemli ölçüde azaltır
- Bakım: Bilya ve kafes düzenekleriyle lineer kızaklarımızın bakım döngüleri geliştirilir, bu da işletme maliyetlerinizin düşürülmesine yardımcı olur
Standart ya da minyatür versiyonlarda lineer kızak çeşitleri
Lineer kızakların DIN 645 standartlarına göre, bilya ve kafes düzenekli ve düzeneksiz, standart ve minyatür olmak üzere farklı versiyonları mevcuttur.
LGBC ve LGBX standart lineer kızaklar, boyut 15-55 mm
- 4M'ye kadar tek parça raylar
- Sonsuz genişletilebilir veya sonsuz, modüler kızaklar
- Çeşitli keçe ve yağlama seçenekleri
- Geniş kapsamlı aksesuar seçenekleri: Koruyucu şerit, koruyucu körükler, yağlama bağlantıları, sıkma elemanları, vb
NTN-SNR teknolojisi, sonsuz genişletilebilir modüler raylarımız sayesinde çok uzun düzenekler kurulabilmesinin yanı sıra mevcut sistemlerin de genişletilebileceği anlamına gelir. Tüm bunlar sırasında da kurulum hatalarının önüne geçilmiş olur.
LGMC ve LGMX minyatür lineer kızaklar, boyut 07-15 mm
- 2M'ye kadar tek parça raylar
- Dar ve geniş versiyon raylar
- Kompakt yapı
- Korozyona dayanıklı malzemeler

Endüstriyel uygulamalara odaklanma
Teknik uzmanlığımız uzun yıllar boyunca edinilen tecrübelere dayanır.
Lineer Kızaklarımız genel ve özel makine mühendisliği alanlarında başarıyla kullanılmaktadır:
- Takım tezgahları
- Otomatik montaj ve üretim hatları
- Paketleme makineleri
- Presler
- Havacılık endüstrisinde montaj uygulamaları
- Kereste endüstrisi
- Yarı iletken endüstrisi
- Sağlık teknolojileri
- vb.
NTN-SNR lineer kızak ürün grubumuzu yakından inceleyin BROŞÜRÜ indirin

Lineer eksen, vidalı mil, bilyalı burç ve bilyalı oluklu mil ürün gruplarımızı yakından inceleyin.
Uzmanımız anlatıyor : Bilya ve kafes montaj teknolojisi

Bilya ve kafes montaj teknolojimiz sektör için mükemmel bir örnek olarak kabul edilmektedir.
- Döner elemanların ayrılması mükemmel düzgünlükte çalışma, düşük ses seviyeleri ve daha yüksek hareket hızı sağlar.
- Yağlama tanklarının entegrasyonu, lineer kızaklarımızın uzun ömürlü olduğu ve uzun aralıklarla bakım gerektirdiği anlamına gelir, bu da bakım maliyetlerini büyük ölçüde düşürür.
- Yağlama uçlarıyla tüm yüzeylerde akıllı yeniden yağlama son kullanıcıya maksimum esneklik sağlar.

Firmanıza özel bir çözüme mi ihtiyacınız var? BİZE ULAŞIN