Stage Environnement - Maîtrise des risques Environnementaux H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3323
Location: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: Stage

Contexte et missions :

Dans le cadre du développement de la maîtrise des risques environnementaux sur le site d'Argonay. Le stagiaire aura la charge, en collaboration avec le référent Environnement du site et les HSE centraux NTN, de travailler les 3 axes de progrès ci-dessous:

1- La formalisation de la démarche de gestion des produits Chimiques sur le site.

2- La mise à jour de l'analyse de risques des non-conformités réglementaires.

3- La mise en œuvre des tests d'urgence et audits associés.

Les missions pourront évoluer en fonction des actualité du moment.

 

Et si c'était vous ? 

Actuellement en BAC+2/3 dans une formation avec des filières environnementales, vous recherchez un stage afin de professionnaliser votre cursus.

Vous êtes autonome et avez une appétence pour : les relations humaines et la pratique terrain.

Le stage pourrait éventuellement aboutir sur une alternance.

Conditions : 

- Date de démarrage : Janvier 2025 (souplesse sur la date de début)

- Durée : 4 à 6 mois

- Localisation : basé à Argonay

- Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”) 35h de travail effectif/semaine

- Gratification en fonction de niveau d'étude

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution.

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

 

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)