Technicien méthode secteur ferroviaire H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2025-3801
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

NTN recrute un/une Technicien procédés secteur ferroviaire H/F

 

Ce que nous vous proposons :

En tant que technicien procédés vous validerez les paramètres et outillages des nouvelles gammes de fabrication. Vous assisterez également la production dans l'atteinte de ses objectifs.

 

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme : Assurer le développement du ferroviaire en :

  • mettant à disposition de la production les outillages et données techniques nécessaires.
  • assurant la formation de la structure atelier et des opérateurs.
  • mettant à disposition les moyens de mesure.
  • assurant la maintenance des gammes.
  • définissant les dotations (outillages/équipements) nécessaires.

 

 

 

Votre profil :

 

- Titulaire d’un BUT GMP ou d’une formation équivalente, vous possédez des connaissances indispensables en mécanique.

- Passionné par le travail sur le terrain, vous faites preuve de rigueur, de méthodologie et d’autonomie, tout en sachant prendre des initiatives.

 

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Chez NTN, nous valorisons les parcours atypiques. Tentez votre chance !

 

 

Les conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut non-cadre

Date de démarrage : dès que possible

Rémunération fixe sur 13 mois : à partir de 34K selon profil et expérience

Prime d'ancienneté à partir de 3 ans

Localisation : Seynod (74), secteur ferroviaire, S4I.

Travail en journée avec horaires flexibles

38h75 par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés