ALTERNANCE Logistique Transport H/F

Activity: Supply Chain
Reference: 2025-3831
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac +2/3
Contract type: Alternance

Contexte et missions: 

 

Assurer l'organisation et le suivi des transports nationaux/internationaux pour les besoins internes NTN (Partie Aval)

Optimiser la prestation transport pour NTN: 

  • Organiser, en autonomie, les transports nationaux/internationaux des commandes clients en tenant compte des impératifs qualité, coût et délai pour tout type de transport (Aérien, maritime ou routier) exprimés par les services internes, suivre et traiter les incidents du lieu d'enlèvement jusqu'au lieu de livraison
  • Proposer des plans d'améliorations aux problématiques opérationnelles pour participer à l'amélioration de la qualité du service
  • Assurer le suivi et le traitement des litiges transport
  • Contribuer aux projets d'amélioration continue, en lien avec les priorités Roadmap Projets Transport
  • Participer aux projets de digitalisation 

 

Et si c'était vous ?

 

  • Etudiant en préparation d'un bac +2/3 en logistique
  • Adaptabilité
  • Curiosité
  • Ouverture d'esprit
  • Sens du service client

 

Les conditions :

 

  • Date de démarrage :  septembre 2025
  • Basé à Cran Gevrier
  • Horaire journée avec plage variable
  • 37,5 h de temps de travail effectif / semaine
  • Congés payés + 4 RTT/an
  • Un suivi individuel par un tuteur et un correspondant Rh est mis en place pour vous garantir un parcours professionnalisant.

 

Pourquoi nous rejoindre ?

 

NTN Europe certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2025 ! Plus de 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.

Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche !

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.