Stage Supply Chain Manufacturing H/F

Activity: Supply Chain
Reference: 2025-3890
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: Stage

Sujet : Analyse de la variabilité des temps de passage dans un secteur de production aéronautique – petite série, grande variété.

Missions : 

Au sein d’une équipe logistique dynamique de 30 personnes, vous serez responsable de la caractérisation des temps de passage des ordres de fabrication (OF) à travers différents postes de charge d’un secteur de production aéronautique.

Vous analyserez les liens entre ces temps de passage et les facteurs influents tels que les processus (tournage, fraisage, traitement thermique, rectification, contrôle et montage), la performance des lignes, l'absentéisme, la capacité, la disponibilité des ressources et la complexité des produits.

Le stage se déroulera en trois phases clés :

- Phase 1 : Immersion dans le système de production pour comprendre son fonctionnement.
- Phase 2 : Identification des facteurs influençant la production.
- Phase 3 : Élaboration d’un modèle d’analyse pour optimiser les temps de passage.

L'objectif final de ce stage sera de poser les bases d’une réflexion approfondie sur le lien entre capacité et temps de passage, afin de faciliter une meilleure projection des investissements nécessaires dans un contexte de croissance de l’activité.

 

Et si c'était vous ?

Vous êtes un(e) étudiant(e) de niveau Bac+5, avec une forte appétence pour la data et la modélisation de systèmes complexes. 

Ce stage vous offre l’opportunité de mettre en pratique vos compétences dans un cadre stimulant, avec la possibilité de déboucher sur la préparation d’une thèse, et de contribuer à des projets de recherche ambitieux.

 

Conditions :  

- Date de démarrage : Printemps 2025 (flexible sur le début du stage)

- Basé à Argonay

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 


NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 
En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  
Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  
Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements
Envie d'aller plus loin ?
Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns


NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)