Stage assistant ingénieur en bureau d'étude H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2025-3964
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: Stage

Rejoignez une équipe dynamique et innovante !
Nous proposons un stage en tant qu’assistant ingénieur au sein du bureau d’études, intégré à la division Engineering Industrie.

Nous recherchons un stagiaire motivé, curieux et rigoureux, prêt à s’impliquer dans des missions concrètes au sein d’un environnement stimulant.

 

 

 

SUJET N°1 : Conception de produits standards – Automatisation des plans CAO


Objectif : Développer une nouvelle gamme de produits standards.

- Réaliser un benchmarking des solutions existantes

- Rédiger un cahier des charges technique

- Concevoir un modèle générique sur CAO

- Automatiser la génération des plans associés

- Participer aux essais de validation des prototypes

 


Missions complémentaires :

- En fonction de la charge liée au sujet principal :

- Apporter un soutien aux activités du bureau d’études

- Réaliser des plans techniques

- Contribuer à la rédaction de manuels d’expertise et de documentation technique

- Vous êtes en école d’ingénieur en 4e année, spécialisation en mécanique ou conception-développement.

- Vous cherchez un stage d’une durée de 6 mois.

 

Compétences attendues :

- Solides connaissances en mécanique générale et conception de produits

- Bon sens du relationnel et esprit d’équipe

- Rigueur, précision et autonomie dans le travail

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)

- Anglais souhaité pour la lecture et la rédaction de documents techniques

 

Conditions :  

- Date de démarrage :Septembre 2025

- Basé à Annecy

- Stage de 6 mois minimum 

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

 

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)